IMAGINER, INNOVER, METTRE EN ŒUVRE 

Tout commence par l'idée. Les ingénieurs de Gates ont repensé l'expérience utilisateur et ont créé des solutions innovantes d'entraînement par courroie qui sont mises en œuvre dans le monde entier. Désormais, les cyclistes peuvent dire adieu au bruit, à l'huile et au poids d'une chaîne métallique encombrante. Forts de décennies d'expertise dans les domaines de la science des matériaux et de la fabrication mondiale, nous avons créé une gamme de transmissions par courroie propres, rationelles et durables qui ne nécessitent aucune lubrification. Nos technologies d'entraînement par courroie pour vélos répondent à la demande croissante de solutions de mobilité urbaine efficaces, durables et nécessitant peu d'entretien, et reflètent notre engagement continu à améliorer la pratique du vélo. Alors que de plus en plus de personnes optent pour le deux-roues, elles peuvent compter sur Gates pour fournir les performances et la durabilité dont elles ont besoin, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour des conditions tout-terrain plus difficiles. 

 

VOIR LA BROCHURE 

RESSOURCES ET CONSEILS

 

IMPORTANT : Pour une manipulation et une tension correctes de la courroie, consultez le manuel complet du propriétaire.

Manuel du propriétaire: CS | DE | EN | ES | FR | HE | HU | IT | JA | NL | PL | RU | SV | 中文

Classeur GBD: DE | EN | ES | NL | PL | 中文

 

GarantieVérification de cohérence
Bulletins TechniquesRessources Tandem
Comment Acheter Archives techniques sur le vélo
FAQsAssistance au démarrage pour vélo

CDX™ : CONÇU POUR DES PERFORMANCES EXTRÊMES

Pour les cyclistes qui repoussent leurs limites, les courroies Gates® CDX sont conçues pour offrir des performances extrêmes dans les conditions les plus difficiles. Que vous partiez à l'aventure à travers le monde, que vous effectuiez une randonnée longue distance ou que vous fassiez des compétition sur des parcours accidentés, les courroies CDX offrent une durabilité et une fiabilité inégalées. Dotées de notre conception CenterTrack™ pour un alignement optimal de la courroie, nos solutions permettent de relever le défi du maintien des performances dans des environnements difficiles, en offrant un poids réduit et un engagement instantané aux cyclistes qui exigent précision et endurance.

 

COURROIES GATES CDX

CDC™ : PUISSANCE OPTIMISÉE POUR LES MOTEURS CENTRAUX 

"Conçues pour les trajets sur de longues distances et pour les vélos électriques à couple moyen, les courroies Gates CDC sont conçues pour les cyclistes qui recherchent durabilité et performance. Optimisées pour les vélos électriques à transmission moyenne avec un couple allant jusqu'à 75 Nm, les courroies CDC supportent des charges plus élevées et une utilisation constante, ce qui les rend idéales pour les trajets plus exigeants et prolongés. Dotées du système CenterTrack, les courroies CDC garantissent des performances fluides et fiables grâce à des câbles de traction avancés en fibre de carbone et à un élastomère de nouvelle génération, réduisant ainsi la maintenance pour les cyclistes assidus."

 

COURROIES GATES CDC

CDN™ : ALIMENTATION FIABLE POUR LES TRAJETS QUOTIDIENS OCCASIONNELS

Idéales pour les trajets urbains occasionnels sur de courtes distances, les courroies CDN Gates constituent une solution d'entrée de gamme qui associe des performances propres et silencieuses à un entretien réduit. Idéales pour les cyclistes qui utilisent leur vélo pour des trajets ou des courses rapides, les courroies CDN sont dotées de câbles de traction en fibre de carbone pour plus de solidité et de fiabilité, et intègrent notre conception de pignon CenterTrack pour garantir un fonctionnement fluide. Elles sont conçues pour une utilisation plus légère et moins fréquente que les courroies CDC.

 

CEINTURES GATES CDN

ST™ : PERFORMANCES ESSENTIELLES, MAINTENANCE MINIMALE

"Idéales pour les cyclistes saisonniers ou amateurs à la recherche de leur premier vélo à entraînement par courroie, les ceintures Gates ST constituent une option abordable et fiable pour les cyclistes ayant trois vitesses ou moins. Fabriquées avec des câbles de traction en élastomère d'éthylène et en carbone de nouvelle génération, les courroies ST sont idéales pour les fabricants et les cyclistes qui recherchent une solution durable nécessitant peu d'entretien pour des performances d'entrée de gamme."

 

COURROIES GATES ST

PRÉCISION DE TRANSMISSION PAR COURROIE AVEC GATES DESIGN POWER™

 

Vous recherchez une expérience de conception de vélos plus fluide ? Le module Bicycle Drive Assistant élimine les approximations dans le choix de la transmission par courroie. Que ce soit pour vos trajets quotidiens, le VTT ou le cyclisme haute performance, obtenez les composants adéquats, optimisés pour votre vélo.

 

EN SAVOIR PLUS SUR DESIGN POWER

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES TRANSMISSIONS PAR COURROIE GATES 

 

Notre technologie de pointe en matière de courroies vous intéresse? Quelles que soient vos questions ou les réponses que vous recherchez, contactez-nous dès aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider.  

 

DISCUTEZ AVEC UN EXPERT

GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE GRÂCE À LA TRANSMISSION PAR COURROIE GATES BELT DRIVE

RÉVOLUTIONNER LE CYCLISME

Dites adieu aux chaînes graisseuses et bonjour à une expérience de pilotage souple, propre et silencieuse avec la transmission par courroie Gates. Avec moins d'entretien, une durabilité accrue et une esthétique plus propre, c'est la solution idéale pour les trajets urbains, les aventures hors route et tout ce qui se trouve entre les deux. 

 

APPLICATIONS D'ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE POUR VÉLOS

SOLUTIONS OPTIMALES POUR LA MOBILITÉ URBAINE ET LES SPORTS MOTORISÉS 

Les solutions Gates Belt Drive révolutionnent la façon dont nous nous déplaçons d'un point A à un point B pour bien plus que les vélos, qu'il s'agisse de déplacements urbains quotidiens ou de voyages dans les paysages les plus sauvages. 

FEATURED RESOURCES

a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

RECHERCHE DE VÉLO

Prêt à révolutionner vos sorties et à simplifier votre vie ? Le système Gates Belt Drive est proposé sur des milliers de modèles de vélos, chez les plus grandes marques et dans de nombreux styles. Que vous souhaitiez un vélo fiable pour vos trajets domicile-travail, un VTT robuste ou un vélo de randonnée élégant, de nombreuses grandes marques de vélos dans le monde sont équipées du système Gates Belt Drive. Utilisez les filtres de notre Bike Finder pour sélectionner le type de vélo, la marque ou la région disponible.

Gates logo with text reading “Belt Drive University | Velo” on a dark background with yellow accent.

VIDÉOS TUTORIELLES

De la bonne manipulation à l’utilisation des outils de tension et bien plus encore, nos courtes vidéos explicatives couvrent une grande variété de sujets utiles.

COMMENT ACHETER

Il existe de nombreuses façons de commander les produits vélo Gates. Que vous soyez cycliste, propriétaire de magasin de vélos, distributeur ou marque de vélos, voici comment passer commande.

Contactez notre équipe d'experts du secteur et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur nos systèmes d'entraînement par courroie pour vélos dès aujourd'hui.