Recommandé pour les applications de circuit d'huile hydraulique à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus. Dépasse les exigences de performance de la norme EN 857 1SC, et les exigences de rayon de courbure minimum et de pression de travail des normes ISO 18752 grade C, SAE 100R17 et ISO11237 R17. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral (-6 à -16), raccords MegaCrimp, raccords Power Crimp (-3), raccords en acier inoxydable B.
| N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
|---|