Recommandé pour des applications hydrauliques à haute pression et à haute température, telles que les compartiments moteur, les fonderies, etc. Conforme ou supérieur aux exigences des normes SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 et EN 853 2SN. Raccords : raccords à visser de type T (-20 et -24), raccords GlobalSpiral™ (-20), raccords GlobalSpiral™ Plus (-24 et -32), raccords MegaCrimp® (-20), raccords en acier inoxydable B.
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|