Améliorez dès maintenant votre production en matière de traitement alimentaire par l'utilisation des courroies de convoyage TPU Synchro-Clean™ Gates et profitez des avantages technologiques et de l'ingénierie des matériaux de classe mondiale. Garante d'alimentarité, certifiée USDA, conforme aux réglementations de la FDA et de l'UE, et conforme aux protocoles de nettoyage en place (NEP), la gamme offre des performances sans précédent à tous les niveaux.
En résumé, si vous voulez profiter d'une productivité accrue, d'une plus grande efficacité et d'hygiène absolue, regardez de plus près Synchro-Clean™ - c'est l'élément clé du succès.
NOUS AVONS LES BONS INGRÉDIENTS
Gates a visé un seul objectif en développant Synchro-Clean™ : l'objectif de vous aider à concevoir et à mettre en place le meilleur système de convoyage. Résistantes et performantes, nos courroies en TPU sont disponibles dans une variété de configurations et de spécifications pour répondre à tous vos besoins en matière de traitement alimentaire. Choisissez parmi les options de courroies à traction directe, à entraînement central/autochenilles et plates.
LA GAMME SYNCHRO-CLEAN™
Les courroies Gates TPU PosiClean™ sont une option de remplacement facile à nettoyer, à fonctionnement plus silencieux et à entraînement positif pour les courroies modulaires en plastique à fonctionnement rectiligne et les courroies monobloc sans support en contact alimentaire direct. Elles peuvent également être utilisées comme une alternative de conception pour les courroies en tissu plat dans l'industrie agroalimentaire. Les courroies sont équipées d'une armature en aramide à câbles noyés pour limiter l'étirement de la courroie et d'une construction de courroie crantée synchrone sur toute la largeur pour une meilleure répartition du couple. Diverses textures de surface haute performance sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques en matière de dégagement, de placement et de contrôle. Pour les zones de productions spéciales, la courroie est disponible en polyuréthane permettant la détection du métal. Approuvée par la FDA, conforme à l'UE et acceptée par l'USDA.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
FACILE À NETTOYER
ENTRAÎNEMENT POSITIF
Les courroies Gates TPU CenterClean™ sont conçues pour les applications d'autoguidage et d'auge, ainsi que pour les processus de transport généraux. Fabriquées d'uréthane flexible et équipées d'une armature en aramide à câbles noyés, les courroies peuvent être utilisées sur une large gamme de diamètres de poulies, l'étirement de la courroie étant minimal. Entraînée au centre, facile à nettoyer et autopilotée, la courroie est approuvée par la FDA, conforme à l'UE et acceptée par l'USDA. Diverses textures de surface haute performance sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques en matière de dégagement, de placement et de contrôle. Pour les zones de productions spéciales, la courroie est disponible en polyuréthane permettant la détection du métal.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
FACILE À NETTOYER
ENTRAÎNEMENT POSITIF
Les courroies TPU FlatClean™ de Gates sont des courroies plates polyvalentes en polyuréthane, armées en aramide. La combinaison de polyuréthane lisse qui enrobe parfaitement l'armature minimise l'étirement de la courroie, réduit la remise en tension et prolonge la durée de vie. Diverses textures de surface haute performance sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de dégagement, de placement et de contrôle des produits. Pour les zones de productions spéciales, la courroie est disponible en polyuréthane permettant la détection du métal.
COURROIE POLYVALENTE,
TOUT USAGE
DURÉE DE VIE PROLONGÉE
SURFACES HAUTE
PERFORMANCE DISPONIBLES
Le système de fixation par goupille PosiLace™ permet une installation rapide et sans outillage des courroies pour les applications légères à moyennes. Grâce à sa conception unique, la goupille autobloquante peut être retirée sans endommager la courroie ou la goupille. Il est important de noter qu'il réduit le risque de contamination par la rupture des boucles d'articulation - en cas de surcharge, contrairement aux courroies modulaires en plastique, la goupille de verrouillage cédera en premier avant la rupture des boucles d'articulation.
INSTALLATION SANS OUTIL
RÉDUIT LE RISQUE
DE CONTAMINATION
CONCEPTION DE POINTE
Rien ne vaut l'observation directe d'un produit, alors pourquoi ne pas utiliser notre service d'échantillons gratuits ?
Ou bien vous préférez nous parler et en savoir plus sur la gamme Synchro-Clean™ ?
Indiquez vos coordonnées ci-dessous et sélectionnez l'échantillon que vous souhaitez.