Moteur et transmission

En règle générale, le groupe motopropulseur d'un véhicule comporte au moins un support de transmission et deux ou trois supports moteur. Il convient de rappeler que certains supports moteur sont constitués de caoutchouc solide, mais que les supports moteur hydrauliques sont beaucoup plus complexes. Ils comportent une chambre centrale creuse - remplie de fluide hydraulique - à l'intérieur du caoutchouc. Cette configuration permet d'obtenir la sensibilité dynamique nécessaire lors de la conduite en mode sport, par exemple. Ces composants ainsi que d’autres sont donc inclus dans la gamme Gates®. 

 

Comme pour les essieux et les suspensions d'essieu, la défaillance des pièces dans cette catégorie est liée aux conditions météorologiques, à l'âge du véhicule, au comportement de conduite et à la qualité du revêtement routier. Les signes de défaillance comprennent des vibrations excessives et, des conducteurs font état de chocs dans la zone du compartiment moteur, ce qui peut indiquer un mouvement du moteur.

8 Articles
8 Articles