Le tuyau MXT-XTP possède les mêmes caractéristiques que le MXT, mais l’ajout de la robe XtraTuff™ Plus permet une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à celle des robes standard, ainsi qu’une résistance accrue à l’ozone. Le MXT-XTP répond à l’évolution des défis posés par les applications auxquels nos clients font face. En s’appuyant sur la science des matériaux et l’innovation des procédés, associées à une construction en instance de brevet, Gates propose aujourd’hui une solution de produits hydrauliques plus légers, plus robustes et plus flexibles.
| N° de produit | 46560289 |
|---|---|
| Description: | 16MXT-XTPxRL25 |
| UPC | 770075824046 |
| Rayon de courbure minimum (pouces) | 5.9 |
| Rayon de courbure minimum (mm) | 150 |
| Min. Pression d’éclatement (psi) | 9 |
| Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 1.38 |
| Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 35 |
| Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 1.38 |
| Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 35 |
| Diamètre intérieur (pouces) | 1 |
| Diamètre intérieur (mm) | 25.4 |
| Plage de température | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
| Max. Pression de travail (bar) | 165 |
| Longueur (m) | 25 |
| Diamètre extérieur (pouces) | 1.38 |
| Diamètre extérieur (mm) | 35 |
| Recommandation de raccord | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
|---|
| Couleur | Black |
|---|---|
| Renforcement | High-tensile steel wire braid |
| Construction:Robe | XtraTuff™ Cover. Nitrile, PVC Synthetic Rubber. |
| Construction:Tube | Nitrile. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
| Poids (livres) | 0.986 |
|---|---|
| Emballage | Europe Reel/Pallet |