Datos recientes del Informe de Electricidad 2024 de la AIE: El análisis y pronóstico para 2026 muestra que el consumo de electricidad de los centros de datos y las industrias relacionadas podría duplicarse en un futuro próximo. El entorno de los centros de datos está cambiando rápidamente:
Nuestra experiencia y naturaleza de vanguardia nos permite ofrecer soluciones nuevas e innovadoras para el mercado de enfriamiento de centros de datos. Estas soluciones fiables ayudan a brindar tranquilidad y aumentar el rendimiento.
"La refrigeración en centros de datos es una extensión natural del mercado para Gates. La marca Gates es sinónimo de calidad y fiabilidad, que es lo que está en juego para las operaciones de los centros de datos. Tenemos décadas de experiencia en aplicaciones de gestión térmica y esa experiencia nos ha posicionado de forma excelente para participar en una amplia gama de aplicaciones, desde la electrificación de vehículos hasta aplicaciones industriales de alta potencia, como la refrigeración de centros de datos".
Tom Pitstick, Presidente, Américas
Como expertos en gestión térmica, estamos preparados para afrontar el reto de proporcionar soluciones de refrigeración eficientes a los centros de datos de todo el mundo. La bomba de agua eléctrica ThermalPro™ disipa el calor haciendo circular el fluido por todo el sistema con la mayor eficiencia de densidad de potencia disponible, en comparación con otras bombas de agua del mercado. Nuestras bombas también pueden monitorear errores comunes que afectarán las operaciones de su centro de datos. Asegúrese de que su equipo funcione a una temperatura y eficiencia óptimas, independientemente de las condiciones.
Nuestras generaciones de experiencia en soluciones de mangueras industriales fiables y de alta calidad nos sirven para crear soluciones para las aplicaciones más nuevas. Con una flexibilidad superior, un diseño compacto y un tubo de EPDM curado con peróxido sin metal, nuestra manguera de enfriamiento Data Master™ está diseñada para mantener las operaciones de su centro de datos funcionando al máximo rendimiento. Los tubos de nailon adicionales, las mangueras a base de aceite y las opciones de diámetro interno grandes completan la gama completa de soluciones de transporte de fluidos.
Invierta en una solución fiable y duradera que proporcione una eficiencia energética superior para sus aplicaciones de tratamiento de aire más críticas. Nuestra opción de correa síncrona premium, Poly Chain® Carbon™ Volt™, está diseñada para sistemas de manejo de aire de alto rendimiento y entornos críticos como centros de datos con enfriamiento por aire. Fabricado con cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la compacidad y la flexibilidad en temperaturas extremas, hasta 85 °C (+185 °F).
El miembro más reciente de nuestra familia de correas trapezoidales sin banda cambia las reglas del juego para las soluciones de HVAC. Quad-Power™ 4 está diseñado con tecnología de cable de estiramiento mínimo para maximizar la densidad de potencia, eliminar el tiempo de inactividad de retensado y permitir soluciones de transmisión más estrechas. Diseñe su próxima unidad con Quad-Power 4 para mantener un flujo de aire óptimo y constante dentro de su equipo más crítico y maximizar la capacidad de enfriamiento del sistema de enfriamiento de aire de su centro de datos.
Gates se enorgullece de ser miembro de la comunidad Open Compute Project (OCP). Estamos listos para colaborar con esta comunidad con visión de futuro en nuestros esfuerzos por crear las mejores soluciones de centros de datos para nuestros clientes. Juntos, podemos desarrollar un futuro más innovador, sostenible y eficiente.
En Gates, valoramos la innovación continua, lo que significa invertir e innovar para mercados nuevos y emergentes. Los centros de datos requieren soluciones de productos integrales de vanguardia para respaldar la limpieza, la eficiencia y la flexibilidad requeridas de esta operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando las altas exigencias y las temperaturas fluctuantes son la norma, confíe en Gates.
Las soluciones de refrigeración para centros de datos de Gates están ayudando a impulsar la industria. Vea por sí mismo cómo podemos ayudar a su empresa a salir adelante y mantenerse a la vanguardia.
¿Puedo obtener ayuda de Gates con mi aplicación de centro de datos?
Absolutamente. Nuestro equipo de ingenieros de aplicaciones de productos está listo para ayudar. Utilice el siguiente formulario para ponerse en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo hoy mismo.
¿Qué es un sistema de refrigeración para centros de datos?
Un sistema de refrigeración en un centro de datos ayuda a mantener una temperatura óptima dentro de la instalación. Consiste en diferentes equipos que disipan el calor generado por servidores, dispositivos de red y otros equipos de TI alojados en el centro de datos.
¿Cómo funciona el sistema de refrigeración de un centro de datos?
Los sistemas de enfriamiento del centro de datos eliminan el calor generado por los servidores y otros equipos para mantener una temperatura de funcionamiento estable. Esto se puede hacer a través de diferentes métodos como unidades de aire acondicionado, sistemas de enfriamiento de precisión o sistemas de enfriamiento líquido.
¿Cómo se pueden calcular las necesidades de refrigeración del centro de datos?
Para enfriar un centro de datos, debe tener en cuenta factores como la cantidad de calor que genera su equipo, el flujo de aire, la temperatura y la humedad de la habitación y el grado de aislamiento de la instalación. Luego, puede seleccionar una solución de enfriamiento que satisfaga sus necesidades.
¿Cuáles son los costos asociados con la refrigeración de un centro de datos?
Su coste varía en función principalmente del tamaño de la instalación y del sistema de refrigeración del centro de datos utilizado. Los gastos de refrigeración pueden ocupar una parte importante de los gastos operativos de un centro de datos, por lo que es importante implementar materiales y tecnologías eficientes que puedan reducir el costo total de propiedad.
¿Qué distingue a los centros de datos refrigerados por aire de los refrigerados por líquido?
Los centros de datos refrigerados por aire utilizan unidades de aire acondicionado o sistemas de refrigeración de precisión para eliminar el calor, mientras que los centros de datos refrigerados por líquido utilizan refrigerantes líquidos para absorber directamente el calor de su equipo. Los sistemas refrigerados por aire son más comunes, mientras que los sistemas refrigerados por líquido son más eficientes y la opción preferida para la computación de alta densidad.