Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera los requisitos de la ISO 18752 Grado C, SAE 100R19 e ISO11237 R19. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos MegaCrimp®, acoplamientos Stainless Steel B (de -4 hasta -8), acoplamientos Stainless Steel S (-12 y -16)
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|