Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Fuera de la carretera, su vehículo no puede dejarle en la estacada. La siguiente generación de correas de transmisión variable continua (CVT) rinden y duran más que nunca.
El catálogo de correas G-Force™ de Gates utiliza software de diseño patentado, materiales avanzados y procesos tecnológicos para satisfacer las exigencias de su equipo de deportes de motor.
Ya sea en paseos por el campo, actividades agrícolas o condiciones extremas, las correas G-Force™ de Gates están diseñadas para las condiciones todoterreno más exigentes.
La correa CVT que soporta el calor como ninguna otra. Las plataformas de alto rendimiento actuales exigen a la tecnología de las correas mayores exigencias de transmisión de potencia que nunca. La rápida aceleración y las altas cargas de par variable generan una tremenda compresión y un calor excesivo que degradan el rendimiento de la correa. Las correas CVT G-Force RedLine™ de Gates están hechas con nuestro exclusivo compuesto patentado de Etileno reforzado de fibra, que ofrece una rigidez axial y una resistencia térmica significativamente mayores que cualquier otro compuesto de correa, lo que da como resultado una resistencia al calor, una durabilidad y una capacidad de carga excepcionales en condiciones de conducción extremas. El resultado es una correa de transmisión que puede soportar mejor la fricción extrema, las fuerzas de compresión intensas y el calor excesivo que presenta su sistema CVT debido a la alta aceleración, los frecuentes desplazamientos hacia atrás y las cargas pesadas.
Le presentamos la primera correa con cuerda de tracción de carbono de la industria: las correas de transmisión variable continua (CVT) G-Force™ C12 de Gates están diseñadas para un rendimiento inmediato, con una resistencia, flexibilidad y durabilidad excepcionales para los vehículos todoterreno, utilitarios, recreativos todoterreno y motos de nieve.
* La deflexión del embrague puede requerir un ajuste, según sea necesario.
Las correas de transmisión variable continua (CVT) G-Force™ de Gates están diseñadas para ofrecer rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor ideales para vehículos todoterreno, utilitarios y motos de nieve de baja y media potencia.