Productos
  • Productos
  • Contenido

    MANGUERA CON TRENZADO TEXTIL, ACOPLAMIENTOS Y ENSAMBLAJES

    Con la presión exacta de la manguera de su aplicación, la manguera hidráulica puede maximizar la producción y minimizar el tiempo de inactividad, y todo comienza con un diseño de manguera y una composición de materiales adecuados, fabricado por Gates. Las mangueras hidráulicas con refuerzo trenzado textil son ligeras y flexibles para sus aplicaciones hidráulicas de media y baja presión, con mangueras de baja presión para presiones de operación de menos de 300 psi y mangueras de media presión para hasta 3,000 psi.

    8 Artículo
    de  Artículo
    de  Artículo
    8 Artículo