60 Minuten Einblicke, die Ihnen helfen, mehrere Branchenherausforderungen sowohl heute als auch in Zukunft zu meistern. Diese Schulung findet auf Englisch statt.
Der Poly Chain Carbon VOLT-Riemen mit patentierter statisch leitfähiger Technologie liefert antistatische Eigenschaften und eine unerreichte Leistung und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards für Ihre Anwendungen.
PowerGrip GT4 ist die riemengetriebene Lösung für schmalere Antriebe. Er bietet einen erweiterten Temperaturbereich, eine verbesserte chemische Beständigkeit und eine höhere Leistungsfähigkeit.
Gates TPU-lineare Zahnriemen kombinieren außergewöhnliche Festigkeit mit langfristiger Haltbarkeit und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Ausgelegt auf präzise Leistung sind sie die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Optimieren Sie Ihren Riemenantrieb mit unseren Ritzeln, die für Ketten-zu-Riemen-Umrüstungen entwickelt wurden. Erhältlich in verschiedenen Größen und Materialien verfügen sie über langanhaltende antistatische Eigenschaften und eine Nickelbeschichtung für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit.
Während die Welt auf mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zusteuert, führt Gates mit Eco-Innovation™ den Weg. Unsere fortschrittlichen Riemen und Zahnräder sind auf überlegene Leistung und einen reduzierten ökologischen Fußabdruck ausgelegt. Schließen Sie sich uns an, um eine intelligentere, grünere Zukunft zu gestalten.
Die Kette-zu-Riemen-Lösungen von Gates treiben die Industrie voran. Überzeugen Sie sich selbst, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, voranzukommen und vorauszubleiben.
Was sind die Vorteile der Umstellung von einem Kettenantrieb auf ein Riemenantriebssystem?
Die Umstellung auf ein Riemenantriebssystem senkt die Wartungskosten, beseitigt die Notwendigkeit der Schmierung, reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Betriebseffizienz. Riemenantriebe bieten außerdem eine bessere Ausrichtung, was die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern kann.
Wie verbessert ein Riemenantriebssystem die Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kettenantrieb?
Riemenantriebe reduzieren den Energieverlust durch einen reibungsloseren Betrieb und geringere Reibung. Im Gegensatz zu Ketten dehnen sich Riemen im Laufe der Zeit nicht, was eine konstante Leistungsübertragung gewährleistet und Energieverschwendung reduziert.
Welche Wartungsvorteile bietet ein Riemenantrieb im Vergleich zu einem herkömmlichen Kettenantrieb?
Riemenantriebe benötigen keine Schmierung, was Unordnung und Wartungsstillstände minimiert. Sie sind zudem korrosions- und schmutzbeständig, was sie in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässiger und langlebiger macht.
Sind Riemenantriebssysteme für industrielle Anwendungen mit hohem Drehmoment geeignet?
Ja, fortschrittliche Riemenantriebssysteme wie die synchronen Riemen von Gates sind dafür ausgelegt, Anwendungen mit hohem Drehmoment zu bewältigen. Sie bieten eine überlegene Tragfähigkeit und halten dabei Effizienz und Haltbarkeit aufrecht.
Wie lange hält ein Riemenantrieb im Vergleich zu einem Kettenantrieb?
Riemenantriebe halten in der Regel deutlich länger als Kettenantriebe, da sie nicht denselben Abnutzungen durch Schmiermittelversagen oder Dehnung ausgesetzt sind. Diese Haltbarkeit macht sie zu einer kosteneffizienten Lösung für den langfristigen Betrieb.