Leise, leicht und sauberer lauf, die verschleißfeste Gates® Poly Chain Familie ist bekannt für ihre außergewöhnliche Festigkeit und hohe Leistungsfähigkeit. Mit Zugträgern aus Aramid oder dem patentierten Gates Carboncord für minimale Dehnung, bieten Poly Chain Riemen ein spezielles Zahnprofil, das die Scherfestigkeit erhöht. Eine rutschfeste Nylongewebe auf den Zähnen reduziert die Reibung und macht Schmierung überflüssig.
Der erste Riemen auf Basis der bewährten Poly Chain® Konstruktion, der elektrostatische Entladungen aktiv verhindert: Poly Chain® Carbon Volt™ schützt Ihre Antriebe zuverlässig in explosionsgefährdeten Bereichen. Ausgestattet mit Carbon-Zugträgern für maximale Festigkeit und kompakte Bauweise sowie einem verschleißfesten Polyurethan-Körper für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb, ermöglicht er einen leisen, wartungsfreien Betrieb, selbst in sensibelsten Umgebungen, in denen keine statischen Funken entstehen dürfen.
Die neueste Generation der Zahnriementechnologie von Gates: PowerGrip® GT4™ ist der Hochleistungsriemen aus Ethylen-Elastomer mit dem höchsten Drehmoment- und Leistungsübertragungsvermögen seiner Klasse. Er ermöglicht hocheffiziente, kompakte Antriebslösungen. Ganz ohne Nachspannen oder Schmierung senkt er den Wartungsaufwand und steigert so Ihre Produktivität und Anlagenverfügbarkeit.
Die Gates PowerGrip® GT2™ Twin Power Riemen sind doppelseitig verzahnt und übertragen 100 % der maximalen Nennleistung von beiden Seiten. Ideal für synchrone Bewegungen auf beiden Antriebsflächen. Das Zahnprofil sorgt für höhere Leistungsreserven, eignet sich für hohe Geschwindigkeiten und widersteht extremen Temperaturen von -30°C bis +100°C.
Sehen Sie, wie ein 3/4-Zoll-Riemen einen 4-Tonnen-lader hebt. Gates + Materialwissenschaft + Verfahrenstechnik = innovative Lösungen selbst unter extremsten Bedingungen.
Ein Gates Synchronriemen Antrieb bringt die Industrie voran. Sehen Sie, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, voranzukommen - und vorne zu bleiben.