Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    ZUKÜNFTIGE TRENDS IN DER LANDWIRTSCHAFT

    ZUNEHMENDER DRUCK AUF DIE BETRIEBSZEIT
    ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG MIT EPDM-STÄRKE 

    Die Gates AGRI-Variatorriemen sind für OE-Leistungen in anspruchsvollen Mähdrescheranwendungen wie Dreschtrommelantrieben ausgelegt. Speziell konstruiert mit hochmoduligem, faserverstärktem Gummi und Aramidzugträgern, bieten sie sowohl Flexibilität als auch hohe Belastbarkeit. Die modernen EE-TECH EPDM-Mischungen widerstehen hohen Temperaturen von bis zu 130 °C und den Riemenflankenkräften, die für Posi-Drehmoment-Variatorsysteme typisch sind, und sorgen so für eine konstante Dreschdrehzahl und eine verlängerte Lebensdauer der Riemen in Antriebssystemen mit variabler Geschwindigkeit - alles mit dem Ziel, den Ernteertrag zu maximieren.

     

    KLEINERE AUSRÜSTUNG, GERINGERES GEWICHT
    ERHÖHTE ERNTEKAPAZITÄT 

    Wir beobachten derzeit einen wachsenden Trend zu kompakten Landmaschinen, angetrieben von der Notwendigkeit, die gleiche Leistung mit kleineren, wendigeren Maschinen zu erbringen - oder die Leistung bei gleicher Größe zu steigern.

     

    Die Innovationen von Gates im Bereich der Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen reduzieren nicht nur den Materialverbrauch, um leichtere landwirtschaftliche Geräte zu unterstützen, sondern verfügen auch über hervorragende Abriebfestigkeit, um den Verschleiß durch Reibung in kompakten Spezialmaschinen zu bekämpfen.

    EFFIZIENZ UND LANGLEBIGKEIT
    TIMING IST ALLES 

    In der Landwirtschaft bestimmen die Jahreszeiten, wann gepflanzt und wann geerntet wird, und Ausfallzeiten können monatelange Bemühungen zunichte machen. Deshalb brauchen Sie einen Partner, der genauso viel Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legt wie Sie selbst.

     

    Unsere Forschungs- und Entwicklungsexperten führen ausführliche Tests durch, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen dazu beitragen, dass Ihre Maschinen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit Höchstleistung laufen. Wir verpflichten uns, hochwertige, leichte und langlebige Materialien zu verwenden, die es Ihnen ermöglichen, die Produktion zu steigern und die Lebensdauer Ihrer Geräte über Generationen hinweg zu verlängern.

    GEMEINSAM GESTALTEN WIR DIE ZUKUNFT DER LANDWIRTSCHAFT

    In der Welt der Landwirtschaft können nur die Besten Spitzenleistungen und Zuverlässigkeit gewährleisten. Aus diesem Grund haben sich führende Hersteller auf dem Landwirtschaftsmarkt, darunter auch führende Hersteller innovativer landwirtschaftlicher Geräte, für Gates als zuverlässigen Lieferanten entschieden.

    GATES LIEFERT PRAXISERPROBTE LEISTUNG  

    Unsere landwirtschaftlichen Riemen sind für die härtesten Erntebedingungen ausgelegt. Sie bestehen aus hochentwickelten Materialien und sind präzise konstruiert und widerstehen Hitze, Abrieb und Stoßbelastungen, so dass sie auch in der hektischsten Zeit des Jahres maximale Betriebszeit gewährleisten. Halten Sie Ihre Geräte länger in Betrieb und reduzieren Sie kostspielige Ausfallzeiten.

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AGRI-RIEMEN

     

    BRANCHENFÜHRENDER TECHNOLOGIE: MXT XTP XTRATUFF PLUS
    DAUERHAFTE ROBUSTHEIT, ENTWICKELT VON GATES

    black and white icon showing a scale to determine weight

    BIS ZU 30 % LEICHTER ALS STANDARD-HYDRAULIKSCHLÄUCHE

    black and white icon showing a bent hose with couplings on the end

    40 % WENIGER KRAFT ZUM BIEGEN ERFORDERLICH

    black and white icon showing an American flag

    IN DEN VEREINIGTEN STAATEN PATENTIERT

    gates-web-icon-advantage-bk-abrasionresistant25x

    25 × ABRIEBFESTER ALS STANDARDMANTEL

    MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE BETRIEBLICHEN ANFORDERUNGEN

    Gates ist stolz darauf, die besonderen Anforderungen von landwirtschaftlichen Betrieben mit einem praxisorientierten Ansatz zu verstehen. Dazu gehören Vor-Ort-Bewertungen und Beratungen, um Herausforderungen zu erkennen und Ihnen bei der Entwicklung zuverlässiger Produkte zu helfen, die genauso gut funktionieren wie Sie selbst.  

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

    INNOVATIONEN UND LÖSUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

    VORGESTELLTE RESSOURCEN

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Entwerfen Sie einzigartige Designs oder überprüfen Sie, ob Ihre Riemen gewartet werden müssen, mit unseren Desktop- und mobilen Design Power-Apps. Unser intuitives System ermittelt die am besten geeigneten Riemen und Komponenten für Ihre Nutzfahrzeugkeilriemenantriebe.

    Red tractor and combine harvester working together in a dusty field during harvest on a sunny day

    KATALOG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN RIEMENPROGRAMME

    Alles, was Sie brauchen, in einer einzigen Referenz: Nutzfahrzeugriemen von Gates für die Landwirtschaft, vollständige technische Datenblätter und Expertentipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Riemen. Geringe Ausfallzeiten und hohe Effizienz durch präzisionsgefertigte Ersatzkomponenten.

    Farmer driving a tractor with a hydraulic arm attachment trimming vegetation along a rural roadside.

    HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN KATALOG

    Entdecken Sie unser komplettes Angebot an Schläuchen und Armaturen in einem einzigen, leicht zu bedienenden Katalog.

    Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungsingenieuren, um mehr über unsere Lösungen für die Landwirtschaft zu erfahren.