Produits
  • Produits
  • Contenu

    Gates s'appuie sur plus de 110 des années d'innovation sur le marché automobile et notre empreinte mondiale bien établie pour amener notre pensée établie à une pensée électrifiée.

     

    En nous inspirant de l'environnement et en l'appliquant à l'innovation de produits, nous sommes ravis de partager notre vision de l'avenir électrifié tout en naviguant dans les complexités législatives présentes dans l'industrie aujourd'hui.

    Les pompes à eau Gates ThermalPro ont été spécifiquement développées pour optimiser l'efficacité énergétique tout en améliorant les performances et la fiabilité des systèmes dans lesquels elles sont utilisées.

     

    Notre approche de développement de base utilisant nos connaissances internes en science des matériaux et en ingénierie est fondamentale pour l'efficacité technologique présentée par le moteur ThermalPro.

    Utilisez notre calculateur pour trouver la solution adaptée à votre application

    PRÉSENTATION DE LA
    GAMME DE PRODUITS THERMALPRO

    FLUX RADIAL

    12W-20W PLATEFORME

    12W-20W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12

    Débits (l/min): <8

    Masse (g): >220

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    12W-20W PLATEFORME

    12W-20W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12

    Débits (l/min): <8

    Masse (g): >220

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    30W-120W PLATEFORME

    30W-120W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12-24

    Débits (l/min): <45

    Masse (g): >790

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    30W-120W PLATEFORME

    30W-120W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12-24

    Débits (l/min): <45

    Masse (g): >790

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    FLUX AXIAL

    130W-350W PLATEFORME

    130W-350W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12-48

    Débits (l/min): <120

    Masse (g): >1200

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    130W-350W PLATEFORME

    130W-350W PLATEFORME

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): 12-48

    Débits (l/min): <120

    Masse (g): >1200

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    400W – 2.5kW PLATEFORME 

    400W – 2.5kW PLATEFORME 

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): Up to 800

    Débits (l/min): <250

    Masse (g): >2500

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    400W – 2.5kW PLATEFORME 

    400W – 2.5kW PLATEFORME 

     

    Température du liquide de refroidissement. (℃): -40-120

    Temp. ambiante max.: -40-135

    Tension (V): Up to 800

    Débits (l/min): <250

    Masse (g): >2500

     

     

    TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

    PRINCIPAUX AVANTAGES DU FLUX AXIAL :

    • Puissance évolutive et modulaire : 130W à 2,5kW
    • Poids léger/emballage compact
    • Jusqu'à 30 % d'amélioration de l'efficacité par rapport aux produits à flux radial standard
    • Montage souple : Capacités montées directement ou sur châssis

    Téléchargez une introduction à la famille de produits ThermalPro™ et sélectionnez les modèles CAD pour la solution requise par votre application.

     

    TÉLÉCHARGER

     

    Gates propose des solutions adaptées à l'application avec la capacité de prendre en charge des partenariats de développement complets avec notre ingénierie, nos analyses, nos tests et notre validation internes

     

    Grâce à notre expérience en développement d'ingénierie de systèmes, l'équipe Gates est convaincue que nos solutions technologiques apporteront des avantages significatifs à vos applications spécifiques.

     

    Contactez-nous pour étudier les avantages que les pompes à eau Gates ThermalPro peuvent apporter pour vous.