Découvrez comment les progrès réalisés dans le domaine des tuyaux hydrauliques permettent d’obtenir des performances qui pourraient vous apporter une valeur exceptionnelle.
Conçue pour offrir une durabilité exceptionnelle afin de protéger vos actifs dans les applications hydrauliques les plus exigeantes.
Le tuyau MXT est une solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible que les tuyaux hydrauliques conventionnels. Fabriqué avec un renforcement tressé acier dense, le MXT est un tuyau universel « premium » offrant des performances supérieures aux normes de l’industrie. Ses nombreuses applications vous permettent de consolider votre inventaire en vous offrant exactement le tuyau dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.
La robe XtraTuff Plus sur le tuyau MXT signifie que le MXT peut fonctionner plus longtemps dans les applications les plus exigeantes, offrant une résistance accrue à l’ozone et une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à celle des robes standard.
DI |
DE |
PRESSION DE SERVICE |
ÉCLATEMENT |
RAYON DE COURBURE MIN |
POIDS |
|||||
MODULE DU TUYAU |
DN |
“ |
“ |
mm |
PSI |
MPa |
PSI |
MPa |
mm |
kg/100m |
-4 |
6 |
1/4 |
0.56 |
14 |
6000 |
42.0 |
24000 |
168.0 |
40 |
30 |
-5 |
8 |
5/16 |
0.61 |
15.2 |
5500 |
38.0 |
22000 |
152.0 |
45 |
33 |
-6 |
10 |
3/8 |
0.68 |
17.1 |
4800 |
33.0 |
19200 |
132.0 |
65 |
39 |
-8 |
12 |
1/2 |
0.8 |
20.2 |
4000 |
27.5 |
16000 |
110.0 |
70 |
46 |
-10 |
16 |
5/8 |
0.95 |
24 |
3625 |
25.0 |
14500 |
100.0 |
100* |
57 |
-12 |
19 |
3/4 |
1.08 |
27.4 |
3100 |
21.5 |
12400 |
86.0 |
120 |
70 |
-16 |
25 |
1 |
1.38 |
35.1 |
2400 |
16.5 |
9600 |
66.0 |
150 |
100 |
*Remarque : Le 10MXT possède un rayon de courbure minimum de 75 mm. |