EN SAVOIR PLUS SUR LE MXT

Découvrez comment les progrès réalisés dans le domaine des tuyaux hydrauliques permettent d’obtenir des performances qui pourraient vous apporter une valeur exceptionnelle.

 

En savoir plus

EN SAVOIR PLUS SUR LA ROBE XTRATUFF PLUS

Conçue pour offrir une durabilité exceptionnelle afin de protéger vos  actifs dans les applications hydrauliques les plus exigeantes.

 

En savoir plus

CONÇU POUR OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES
ET UNE DURABILITÉ EXTRAORDINAIRE.

Le tuyau MXT est une solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible que les tuyaux hydrauliques conventionnels. Fabriqué avec un renforcement tressé acier dense, le MXT est un tuyau universel « premium » offrant des performances supérieures aux normes de l’industrie. Ses nombreuses applications vous permettent de consolider votre inventaire en vous offrant exactement le tuyau dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

 

La robe XtraTuff Plus sur le tuyau MXT signifie que le MXT peut fonctionner plus longtemps dans les applications les plus exigeantes, offrant une résistance accrue à l’ozone et une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à celle des robes  standard.

LA ROBE XTRATUFF PLUS TIENT LA DISTANCE 

 

LES DÉFIS SONT FAITS POUR ÊTRE RELEVÉS

Découvrez plus d'avantages de MXT

LE MXT MODIFIE LA FAÇON DONT VOS SYSTEMES FONCTIONNENT 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 

  • Plus souple, avec une force de flexion 40 % plus faible pour une installation plus rapide et plus ergonomique
  • Jusqu’à 30 % plus léger pour une manipulation plus facile
  • Testé à trois fois la norme (600 000 cycles d’impulsion)
  • Inventaire consolidé avec un tuyau universel et multi-usage
  • Compatible avec les embouts MegaCrimp™ et les sertisseuses Gates®

VOIR LES DÉTAILS DU PRODUIT