Produits
  • Produits
  • Contenu
    TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

     

    Découvrez comment les dernières avancées de la science des matériaux ont permis de mettre au point une courroie aux performances supérieures. 

     

    TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

    DEMANDER UNE CONSULTATION

     

    Discutez avec un de nos agents commerciaux pour profiter d’une performance, d’une durée de fonctionnement et d’une fiabilité supérieures grâce aux courroies PowerGrip GT4™.

     

    CONTACTER UN REPRÉSENTANT COMMERCIAL

    LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE COURROIES SYNCHRONES

     


    Améliorez la performance, la durée de fonctionnement et la fiabilité de vos usines, installations et autres équipements industriels grâce aux courroies PowerGrip GT4 de Gates®. Combinant les dernières avancées en science des matériaux et en process engineering, Gates introduit une nouvelle solution d’entrainement plus étroite qui fonctionne dans une plage de températures plus étendue et offre une meilleure résistance chimique et une transmission de puissance plus élevée. 

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

     

    La combinaison la plus avancée de matériaux et de technologie :

     

    • Vous permet d’utiliser une courroie moins large grâce à sa capacité de transmission de puissance plus élevée
    • Ne nécessite ni lubrification ni réajustement de tension, ce qui élimine les coûts de maintenance durant toute sa durée de vie
    • Offre une plage de températures plus étendue
    • Offre une ergonomie améliorée - allégée pour réduire la fatigue et les efforts durant l’installation
    • Est respectueuse de l’environnement - Ne contient aucun composé chloré nocif
    • Est moins bruyante que les solutions de transmission de puissance concurrentes - plus de cliquetis métalliques causés par la chaine
    • Est plus sûre pour une utilisation dans un plus grand nombre d’applications -- sans rouille et sans contaminants d’huile

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    • Largeurs standard de 12, 20,30, 50, 85 mm (8MGT) ; 40, 55, 85, 115, 170 mm (14MGT)
    • Fonctionne dans une plage de températures étendue : de -40°C à +120°C (-40°F à +248°F) avec une utilisation intermittente jusqu’à 140°C (284°F)
    • Conductibilité statique (ISO 9563), et utilisation dans le cadre des conditions décrites dans la directive 2014/34/EU-ATEX

    Pour discuter de PowerGrip GT4 avec un spécialiste, veuillez indiquer vos informations de contact.