Produits
  • Produits
  • Contenu

    PRESENTATION DU

    TUYAU MEGASYS MXG 5K

    Le tuyau Gates MXG™ 5K est conçu pour résister à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 121 °C. Sa tenue aux impulsions a été testée avec des embouts à sertir GS et dépasse le million de cycles, bien au-delà des spécifications des normes ISO 18752 350DC et SAE 100R13. Les tuyaux MXG™ 5K sont livrés en XtraTuff™ Plus, une robe extérieure qui s'appuie sur l’expertise de Gates en science des matériaux pour offrir une protection supérieure contre l’ozone et une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à celle de notre robe standard.

    SAVOIR PLUS SUR LES AVANTAGES

    DU MXG 5K POUR VOTRE ACTIVITE


    • Conçus pour offrir des performances supérieures, une fiabilité maximale, une compatibilité étendue et une installation plus rapide, les tuyaux hydrauliques MEGASys MXG 5K sont conçus pour garantir la disponibilité maximale de vos équipements et vous aider à tenir vos promesses au quotidien.
    • Facilitez le multitâche grâce à un tuyau multispécifications utilisable dans de nombreuses applications. Le MXG 5K surpasse les critères de performance des normes ISO 18752 350DC, SAE 100R13, EN856 R13 et ISO 3862 R13 ; par ailleurs, les modules -10, -12 et -16 sont également conformes à la norme EN856 4SP.
    • Construction compacte avec une excellente flexibilité et une force de flexion réduite, pour une installation plus rapide et plus ergonomique (la force de flexion est 25 % inférieure et le diamètre extérieur est 5 % plus compact).
    • La robe Gates XtraTuff Plus est de série sur le MXG, offrant une résistance à l’abrasion et à l’ozone qui vous laisse vous concentrer sur votre travail et la réduction de vos coûts d’exploitation.
    • Des solutions de sertissage simples qui utilisent les embouts Gates GS GlobalSpiral et sont compatibles avec les presses à sertir Gates.
    • Le MXG 5K est 20 % plus léger, ce qui le rend plus ergonomique à transporter, en particulier pour le personnel qui le manipule quotidiennement. Il améliore également l’efficacité énergétique de votre équipement et réduit les poids d’expédition. La construction brevetée Gates Xpiral offre des performances inégalées, même dans des conditions exigeantes.

    SECTEURS D’ACTIVITE ET APPLICATIONS

    DEMANDER UN ÉCHANTILLON

     

    Chez Gates, nous ne limitons pas nos défis, mais nous défions nos limites. Le tuyau hydraulique MegaSys MXG 5K surpasse les performances des constructions nappées, mais avec la légèreté et la flexibilité qu’offrent les avancées technologiques de Gates en science des matériaux. 

     

    La robe XtraTuff Plus qui protège le tuyau MXG 5K offre une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à celle des robes standard et une résistance exceptionnelle à l’ozone.

    CONTACTEZ-MOI AU SUJET DU MXG 5K

     

    Indiquez vos coordonnées si vous souhaitez discuter avec un spécialiste des avantages que le MXG 5K peut apporter à vos opérations.

    PRODUIT SIMILAIRE : 

    MXG 4K

     

    EN SAVOIR PLUS SUR LE MXG 4K

    back-to-top-MXG 5k