Productos
  • Productos
  • Contenido

    EL AUMENTO DE LOS COSTES
    IMPULSA LA NECESIDAD DE EFICIENCIA

    La necesidad de sistemas de refrigeración representa una gran parte de los gastos de funcionamiento de un centro de datos y los sistemas tradicionales acostumbran a consumir más energía de la necesaria. Gestionar estos costes y mantener el máximo rendimiento es una necesidad clave que marca el futuro de las operaciones.

     

    Los nuevos sistemas de refrigeración líquida de alta eficiencia pueden proporcionar refrigeración con menores costes energéticos y ofrecen un mejor control de la temperatura, especialmente cuando se combinan con soluciones de mangueras que optimizan el flujo de refrigerante.

     

    DESCARGAR LA HOJA DE VENTA

        

    DESCARGAR FOLLETO

    RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL REFRIGERANTE  

    Con el auge de los sistemas de refrigeración líquida y los fluidos refrigerantes cada vez más variados, una preocupación creciente es el riesgo de contaminación del refrigerante, que puede dañar equipos críticos. Los refrigerantes con impurezas o contaminados pueden corroer y erosionar los componentes, provocar fugas y ocasionar costosas reparaciones. Mantener la pureza de su fluido con componentes totalmente integrados y compatibles contribuye a prolongar la vida útil de sus sistemas y a proteger sus equipos.

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN PARA CENTROS DE DATOS

    Manguera de refrigeración Data Master de Gates

    Con un diseño robusto centrado en la durabilidad, los mejores materiales compatibles de su clase y flexibilidad, esta manguera es su respuesta para mantenerse a la vanguardia en el mundo en rápida evolución de la refrigeración de centros de datos.

    MANGUERA DE REFRIGERACIÓN DATA MASTER

    Prolongue la vida útil de su sistema de refrigeración y aumente la fiabilidad con la manguera de refrigeración Data Master de Gates.

     

    • Tubo de EPDM curado con peróxido libre de metales para ofrecer la mejor compatibilidad de su clase con todo tipo de fluidos refrigerantes
    • Cubierta ignífuga que cumple las normas UL94V-0 y UL224 VW-1
    • Tallas disponibles: 1/4" a 1" D.I.
    • Hasta un 150% más flexible y un 23% más compacto que la competencia
    • Los tamaños de 1/4" a 3/4" tienen una presión de trabajo nominal de 300 psi (el tamaño de 1" tiene una presión de trabajo nominal de 200 psi).
    • Sizes 1/4“ to 3/4” are rated to 300 psi working pressure (size 1” is rated to 200 psi working pressure)

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN PARA CENTROS DE DATOS

     

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    Logotipo simplificado para materiales medioambientales en blanco y negro.

    SISTEMAS DE LIMPIEZA

    Tubo de EPDM curado con peróxido sin metales para evitar la contaminación del fluido a largo plazo.

    Logotipo minimalista que representa una flexibilidad superior.

    FLEXIBILIDAD SUPERIOR

    Para un montaje más fácil en configuraciones complejas.

    Emblema que muestra una compatibilidad superior con las mezclas de refrigerantes.

    Compatible con una amplia variedad de líquidos refrigerantes

    Diseñado para una amplia gama de mezclas de refrigerante, incluyendo PG25.

    Logotipo que muestra una resistencia superior a las llamas en blanco y negro.

    RESISTENTE AL FUEGO

    Cumple con los estándares UL224 VW-1 y UL94V-0.

    Logotipo minimalista para representar la característica de menor diámetro.

    PERFIL FINO

    Diámetro más pequeño para la instalación en espacios limitados.

    Logotipo minimalista de resistencia al ozono en blanco y negro

    RESISTENCIA AL OZONO

    Excelente resistencia al ozono para cubrir la degradación de la electrónica.

    FRESCO, LIMPIO, FIABLE

    En contextos de trabajo críticos, cada grado cuenta. Consulte hoy mismo a un miembro de nuestro equipo de expertos para obtener más información sobre los productos que pueden ayudarle a llevar sus centros de datos al siguiente nivel.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    Plataforma eCrimp™ para conjuntos hidráulicos, mangueras y acoplamientos.

    eCRIMP

    Una innovadora aplicación en línea con la información de prensado que proporciona especificaciones precisas y actualizadas de mangueras y conexiones con una interfaz fácil de usar para obtener resultados perfectos.

    Una colección de herramientas y una manguera sobre una mesa de madera.

    CALCULADORA DE PRESIÓN DEL FLUJO DE FLUIDO

    Evite cualquier problema relacionado con los fluidos; ofrecemos soluciones creativas para detectar y solucionar con precisión los problemas de caudal, garantizando que su maquinaria funcione con la máxima eficacia.

    Un hombre con bata blanca se ocupa de un gran tanque de acero inoxidable

    CATÁLOGO DE MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

    El catálogo de mangueras y conexiones industriales de Gates combina información detallada sobre los productos con conocimientos sobre seguridad para que sus operaciones se desarrollen de forma segura y sin problemas.

    Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestra manguera de refrigeración para centros de datos Data Master.