Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen PowerGrip™ GT™3-Riemen

    GT3 1032 2MGT 6

    Produkt# # 940054117

    PowerGrip™ GT™3-Riemen werden aus einer hochentwickelten Materialkombination hergestellt, die sowohl die Anfangs- als auch die Betriebskosten senken soll. Das gesamte PowerGrip™ GT™3-Riemen-Sortiment ist sowohl für neue Antriebskonzepte als auch Leistungsverbesserungen bei bestehenden Antrieben geeignet. Es hat eine doppelt so hohe Bewertung wie die wettbewerbsfähigen RPP™ Riemen und ihre Vorgänger PowerGrip™ GT™ und HTD™, mit der größten Auswahl an Riemen und Riemenscheiben in der Branche. Die 2MGT-, 3MGT- und 5MGT-Teilungen sind ideal für kompakte Antriebe in Handwerkzeugen, Büromaschinen, Haushaltsgeräten und Hochpräzisons-Servomotor-Antrieben.

    • Technisch fortschrittliche Mischung mit Glasfaserzugstrang.
    • Der Elastomerrücken schützt die Zugstränge vor Umwelteinwirkungen und Abrieb.
    • Die Nylonbeschichtung mit niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

    • Produktdetails
      Teilenummer GT3 1032 2MGT 6
      Produktnummer 940054117
      Beschreibung: GT3 1032 2MGT 6
      Wirklänge (Zoll) 40.625
      Wirklänge (mm) 1032
      Zahnteilung (Zoll) 0.08
      Zahnteilung (mm) 2
      Bereich 2MGT
      Anzahl Zähne 516
      Höhe (Zoll) 0.06
      Höhe (mm) 1.5
      Breite (Zoll) 0.24
      Breite (mm) 6

    DURCH DIE ANZAHL DER RIEMEN BEWIESENE LEISTUNG.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Das patentierte Gates Zahnprofil wurde für die Verwendung mit einer bestimmten Zahnscheibennut entwickelt. Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff in die Zahnlücken der Zahnscheibe.
    • PowerGrip™GT™3 Riemen sind in den Teilungen 2, 3, 5, 8 und 14 mm erhältlich. Spiralförmig gewickelte Glasfaserzugstränge sorgen für eine hohe Zug-, Biege- und Dehnungsfestigkeit bei ACHE-Anwendungen mit vertikaler Welle.
    • Fortgeschrittene Technologie mit Glasfaserzugstrang, Elastomerzähnen und Elastomerrücken, einschließlich Nylonbeschichtung.
    • Der Glasfaserzugstrang ist enorm fest und bietet exzellente Biege- und Dehnungsfestigkeit.
    • Der Elastomerrücken schützt die Zugstränge vor Umwelteinwirkungen und Abrieb.
    • 8MGT, 14MGT: statisch leitend nach ISO 9563; Entspricht ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
    • Der Neoprenkörper bietet Schutz gegen Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit.
    • Der Nylon-Zahnrücken bietet eine robuste Oberfläche für lange Lebensdauer.
    • Die Nylonbeschichtung mit niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
    • PowerGrip™ GT™3 übertrifft HTD™ hinsichtlich Zahnübersprungresistenz.
    • Präzisionsgeformte und genau beabstandete Elastomerzähne.
    • Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C (-22°F bis +212°F).
    • Kompakte, leichte und kosteneffiziente Antriebe.
    • Hohe Sicherheit gegen Zahnübersprung.
    • Keine Schmierung notwendig.
    • Geringere Laufgeräusche.
    • 2MGT, 3MGT, 5MGT Zahngrößen: Passgenau für GT™-Profilscheiben.
    • 8MGT, 14MGT Zahngrößen: Passgenau für HTD™-Profilscheiben.
    • 5MGT, 8MGT, 14MGT auf Anfrage als PowerPainT™ Konstruktion erhältlich.
    • Erhältlich in den Zahngrößen 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT und 14MGT.

    ZENTIMETER FÜR ZENTIMETER AUSSERORDENTLICHES ENGINEERING.

    Unsere Ingenieure haben unermüdlich an der Konstruktion unserer PowerGrip™ GT™3-Hochleistungsriemen gearbeitet. Der spiralförmig gewickelte Glasfaserzugstrang sorgt für eine hohe Zug-, Biege- und Dehnungsfestigkeit und trägt dazu bei, dass dieser Riemen eine größere Trag-, Spannungs- und Druckaufnahmefähigkeit besitzt. Die Elastomerzähne des Riemens wurden mit Präzision zur Schaffung eines akkuraten Abstands hergestellt. Die Nylonbeschichtung mit niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung und Kontaminierung. Verwenden Sie für Ihre Anwendung die festen Gates™ PowerGrip™-Riemen.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.