Steigende Anforderungen an die Energieeffizienz verändern die HLK-Branche, gefragt sind leistungsstarke Systeme, die den Energieverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Gebäude verbrauchen fast ein Drittel der weltweit eingesetzten Energie, deshalb müssen HLK-Systeme auch unter extremen Bedingungen effizient und zuverlässig funktionieren.
Gates Antriebsriemen sind speziell dafür entwickelt, diesen Herausforderungen direkt zu begegnen, mit hoher Leistungsfähigkeit und effizienter Kraftübertragung, die Energiekosten senkt und die Lebensdauer von Systemen verlängert. Wer sich für Gates entscheidet, setzt auf nachhaltige Lösungen, die das Beste aus jeder Kilowattstunde herausholen.
HLK-Systeme müssen unter extremen Bedingungen bestehen. Feuchtigkeit durch Regen oder Schnee, Wind und kleinste Schmutzpartikel können die Komponenten stark beanspruchen – was zu vorzeitigem Verschleiß, steigenden Kosten oder sogar dem Komplettaustausch der Lüftungsanlage führen kann.
Auf die Zuverlässigkeit von Gates Produkten ist Verlass, unsere Technologie sorgt dafür, dass Ihre Heiz- und Kühlsysteme stets in Bestform bleiben. Unsere Kühlmittelschläuche und Keilriemen sind für extreme Temperaturen von -57 °C bis +120 °C ausgelegt und bieten gleichzeitig eine herausragende Effizienz bei der Kraftübertragung.
Da sich unsere Welt weiter entwickelt und die globalen Anforderungen steigen, ist es für die Industrie wichtiger denn je, nach innovativen, wertorientierten Lösungen zu suchen, die die Energiekosten senken und die steigenden CO2-Emissionen in den Griff bekommen
Gates® Lösungen zur Umrüstung von Kette auf Riemen stehen für erstklassige Produktqualität, die Branchenstandards übertrifft. Mit bis zu 100 % Wartungseinsparung und geringerer Umweltbelastung.