Die große Vielfalt an Aufgaben, die fortschreitende Technologie und die neuen Anwendungen können die Auswahl des richtigen Industrie-Riemenantriebs kompliziert erscheinen lassen. Mit unserem vollständigen Sortiment an flankenoffenen Keilriemen ist es einfacher denn je, eine Lösung zu finden, die auf Ihre spezifischen Anwendungs-, Material- und Leistungsanforderungen zugeschnitten ist.
| 
 | 
 | 
In der sich ständig verändernden Umgebung der industriellen Antriebstechnik entwickelt Gates den Quad-Power 4 - einen revolutionären Keilriemen, der Ihre Gesamtbetriebskosten neu definiert und ein Game-Changer für Ihre kritischen Anwendungen ist.
Wenn Ihr Antrieb eine Lösung mit hoher Leistungsfähigkeit benötigt, aber durch die Antriebsgröße oder den verfügbaren Platz begrenzt ist, ist die Antwort der Super-HC Molded Notch (MN) Riemen. Durch die erhebliche Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung des Wartungsbedarfs optimiert diese Schmal-Keilriemen Lösung effektiv den Antrieb, senkt die Betriebskosten und verbessert die Leistung.
Entwickelt für hervorragende Leistung bei Hochleistungsantrieben mit klassischem Profil. Aufgrund seines flanken-offenen Designs, die Ethylen-Elastomer-Konstruktion (EE) und der spezielle Formverzahnung eignet sich der Tri-Power-Riemen besonders für Riemenscheiben mit kleinem Durchmesser und Rückenrollen.
Diese beiden beliebten Familien kosteneffizienter, hoch belastbarer und flexibler Keilriemen werden aus hochleistungsfähigen EthylenElastomer-Materialien (EE) hergestellt und eignen sich hervorragend für Getränkeabfüllanlagen sowie Misch- und Mahlanlagen.
Die flankenoffenen Keilriemenlösungen von Gates bringen die Industrie voran. Überzeugen Sie sich selbst, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, voranzukommen – und an der Spitze zu bleiben.
Frage. Wie verhalten sich Keilriemen aus Ethylen-Elastomer (EE) im Vergleich zu herkömmlichen Keilriemen aus Gummi in Bezug auf ihre Haltbarkeit?
Keilriemen aus Ethylen-Elastomer haben in der Regel eine höhere Beständigkeit gegen Verschleiß, Hitze und Umwelteinflüsse, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungsanforderungen führt.
Frage. Was ist der Temperaturbereich für Gates Keilriemen aus Ethylenelastomer (EE)?
Keilriemen aus Ethylenelastomer haben im Vergleich zu herkömmlichen Keilriemen aus Gummi einen größeren Temperaturbereich. Sie können in einem Temperaturbereich von -50°C bis +120°C effektiv arbeiten.
Frage. In welchen Industriezweigen sind die Keilriemen aus Ethylenelastomer (EE) am effektivsten?
Keilriemen wie der Super HC Molded Notch (MN) und der Tri-Power eignen sich ideal für verschiedene Industriezweige, darunter die Automobilindustrie, die HLK-Branche, die Lebensmittelverarbeitung und der schwere Maschinenbau.
Frage. Welche Wartungsanforderungen und Lebensdauer kann ich von Keilriemen aus Ethylenelastomer (EE) erwarten?
Dank ihrer Hochleistungsmaterialien und ihres innovativen Designs haben diese Keilriemen eine längere Lebensdauer und erfordern im Vergleich zu herkömmlichen Riemen weniger häufige Wartung.
Frage. Sind die Super HC Molded Notch (MN) und Tri-Power Keilriemen widerstandsfähig gegen raue Umgebungsbedingungen?
Ja, diese Keilriemen sind so konzipiert, dass sie einem breiten Temperaturbereich standhalten und eine gute Beständigkeit gegen gelegentliche Einwirkung von Öl und Chemikalien aufweisen.
Frage. Woher weiß ich, wann mein Keilriemen ausgetauscht werden muss?
Anzeichen für einen verschlissenen Antriebsriemen sind quietschende oder zirpende Geräusche, sichtbare Risse, Schlupf, Vibrationen oder unregelmäßiger Betrieb von Zubehör wie der Lichtmaschine.