Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    DER NEUE XTREME V-FORCE MEGA-UMMANTELTE  KEILRIEMEN BIETET GRÖSSERE MASCHINENVERFÜGBARKEIT, TEMPERATURLEISTUNG UND REIBUNGSLOSE LAUFSTABILITÄT

    Die neuesten Generationen von Maschinen für die Land-, Forst- und Industriewirtschaft nehmen in Bezug auf Nennleistung, Materialdurchsatz und Erwartungen an Betriebszeit und Zuverlässigkeit der Anlagen weiter zu. Der Bedarf an riemenangetriebenen Antriebstechnologien um die verfügbare Betriebsdauer zu erhöhen, ist auf dem hart umkämpften und globalen Markt für Industrieausrüstung nur noch größer geworden.

     

     

    Produktbroschüre herunter (AUF ENGLISCH ERHÄLTLICH)

     

    ETHYLEN-ELASTOMER-TECHNOLOGIE

     

    • Verbindungen für höhere Traglasten.
    • Optimierte Aramidzugstränge.
    • Ökologisch verbessert – keine toxischen Bestandteile, keine Chlorverbindungen.
    • Stark erweiterte Betriebstemperatur für eine Ganzjahresleistung.
    • Verbesserte Rissbeständigkeit, Haltbarkeit und reduzierter  Verschleiß.

     

     

    EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

    • Die erste ummantelte Riementechnologie der Welt, bei der Ethylen-Elastomer-Mischungen verwendet werden.
    • Zwei EE-Klassen  für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und industrielle Anwendungen stehen  Erstausrüstern zur Verfügung.

    MEGA-BASIC

    • 30% Verbesserung der Lebensdauer gegenüber den derzeitigen Standardprodukten auf der Basis von Polychloropren.
    • Verbesserte Flexibilität für Antriebe mit höheren Geschwindigkeiten.
    • Erweiterte Betriebstemperaturen bis +130 °C und -40 °C.

    MEGA-HOCH

    • 0%ige Lasterhöhung im Vergleich zur Polychloropren-Klasse  mit der höchsten Traglast.
    • Höchstgeschwindigkeitsanwendungen.
    • Erweiterte Betriebstemperaturen bis +130 °C und -40 °C.
    „ Gates ist bestrebt die Industrie-Riemen auf EE-Mischung umzustellen “, sagte Tom Pitstick, Chief Strategy Officer bei Gates. „Mit der Entwicklung unserer PowerGrip® GT®4 Synchronriemen, G-Force RedLine CVT-Power-Sport-Riemen und dieser neuen ummantelten EE-Keilriemenfamilie sind wir bei der Entwicklung von Spitzenmaterialien in unserer Branche wegführend.”