Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    MEHR ÜBER MXT ERFAHREN

    Erfahren Sie, wie Fortschritte bei Hydraulikschläuchen zu einer Leistung führen, die Ihnen einen außergewöhnlichen Nutzen bringen kann.

     

    ERFAHREN SIE MEHR

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XTRATUFF PLUS

    Entwickelt für außergewöhnliche Langlebigkeit, um Ihre Anlagen in den anspruchsvollsten Fluidtechnik-Anwendungen zu schützen.

     

    ERFAHREN SIE MEHR

    ENTWICKELT FÜR OPTIMIERTE LEISTUNG UND AUSSERGEWÖHNLICHE HALTBARKEIT.

    MXT ist eine hydraulische Lösung, die leichter, stärker und flexibler ist als herkömmliche Hydraulikschläuche. Hergestellt mit einer dichten Drahtgeflechtverstärkung ist MXT ein universell einsetzbares Premiumprodukt, welches eine Leistung über dem Industriestandard bietet. Seine vielseitige Einsetzbarkeit ermöglicht es Ihnen, den Bestand zu konsolidieren und Ihnen genau den Schlauch zu liefern, den Sie benötigen, wenn Sie ihn benötigen.

     

    Der XtraTuff Plus-Mantel auf dem MXT-Schlauch bedeutet, dass der MXT-Schlauch länger bei den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden kann. Er bietet eine verbesserte Ozonbeständigkeit und eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als Standard-Schlauchmäntel.

    XTRATUFF PLUS GEHT ÜBER DIE DISTANZ 

     

    ALLTÄGLICHE HERAUSFORDERUNGEN GEMACHT UM ÜBERWUNDEN ZU WERDEN

    Entdecken Sie weitere Vorteile von MXT

    MXT VERÄNDERT DIE ART UND WEISE, WIE IHR BETRIEB ARBEITET 

     

    EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

     

    • Flexibler mit bis zu 40 % geringerer Biegekraft für eine schnellere und ergonomischere Installation
    • Bis zu 30 % geringeres Gewicht für leichtere Handhabung
    • Getestet nach 3X-Impuls-Kriterien (600.000 Zyklen)
    • Vereinheitlichen Sie Ihr Inventar mit einem universellen, für viele Anwendungen einsetzbaren Schlauch
    • Kompatibel mit MegaCrimp™-Kupplungen und Gates® Crimpern

    PRODUKT-DETAILS ANZEIGEN