Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Hergestellt mit unserer eigens entwickelten Drahtgeflecht-Verfahrenstechnologie ist der MegaSys MXG 4K-Schlauch leicht, hochflexibel und bei EINER MILLION Impulszyklen freigegeben – er ist ein hundertprozentiger Ersatz für herkömmliche Stahldrahtspiral-Schläuche.

    Wir haben eine neue Art von Hydraulikschläuchen entwickelt, die den Druck und die Leistung von Spiraldrahtkonstruktionen übertreffen, aber mit dem geringeren Gewicht und der Flexibilität der Drahtgeflechttechnologie von Gates punkten.

     

    Gates XtraTuff Plus ist 25 mal abriebfester als die Standardschlauchdecke von Gates

     

    MXG 4K

    HOCHDRUCKLEISTUNG NEU DEFINIERT.

    HOCHDRUCKLEISTUNG NEU DEFINIERT.

    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE

    • Kompakte Konstruktion mit ausgezeichneter Flexibilität und geringerer Biegekraft für einen schnelleren und ergonomischeren Einbau (die Biegekraft ist um 40 % besser und der Außendurchmesser um 8 % kleiner)
    • Übertrifft alle Kriterien von ISO 18752 280DC und SAE 100R19; übertrifft die Leistungskriterien von SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862 R12 (Größe -16 übertrifft auch die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP)
    • Die Lebensdauer von 1.000.000 Impulszyklen übertrifft die Industrienormen für GS-Armaturen; Impulsprüfung mit den gleichen Parametern wie beim EFG4KStahldrahtspiral-Schlauch von Gates.
    • AUSFÜHRUNG: schwarzer, ölbeständiger Schlauch aus synthetischem Gummi, zweilagig geflochtene, hochfeste Stahldrahtverstärkung
    • Bis zu 50 % weniger Gewicht für einfachere Handhabung und Installation
    • Die abriebfeste Schlauchdecke XtraTuffPlus auf dem MXG 4K-Schlauch bietet eine verbesserte Ozonbeständigkeit und liefert eine außergewöhnliche Haltbarkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen in der Fluidtechnik
    • Der MXG 4K wird mit Gates GS Armaturen verpresst und kann auf den gängigen Gates-Pressen hergestellt werden.

     

     

    GAR KEIN PROBLEM!

    Der MXG4K wird mit Gates XtraTuffPlus geliefert, unserem neuesten Durchbruch im Materialbereich für Hydraulikschlauchdecken, der für außergewöhnliche Haltbarkeit entwickelt wurde, um Ihre Maschinen und Anlagen in den anspruchsvollsten Anwendungen der Fluidtechnik noch langlebiger zu machen. 

     

    • 25-mal abriebfester
    • Verbesserte Ozonbeständigkeit
    • Keine Beeinträchtigung der Flexibilität
    • Außergewöhnliche Haltbarkeit
    • MSHA-zertifziert

    Kontaktieren Sie uns zum MXG 4K

    Wenn Sie mit einem unserer Experten über die Vorteile unseres neuen MXG 4K für Ihren Betrieb und Anwendungsfall sprechen möchten, bitten wir Sie uns Ihre Kontaktinformationen zur Verfügung zu stellen.