Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    INTEGRIERTE EFFIZIENZ IN INDUSTRIELLEN PROZESSEN 

    Mit dem zunehmenden Einsatz von Automatisierung suchen Hersteller nach Möglichkeiten, Produktivität und Qualität zu steigern, bei gleichzeitig geringeren Kosten.

     

    PowerGrip GT4 Zahnriemen bieten eine effiziente Leistungsübertragung, minimieren Stillstandzeiten durch Riemenschlupf und sichern den zuverlässigen Betrieb von Roboterarmen, Fördersystemen und anderer präzisionskritischer Ausrüstung, die Stärke und Geschwindigkeit erfordert. Das Ergebnis: höherer Durchsatz und reduzierte Produktionskosten. 

     

    MEHR POWERGRIP GT4

    ANPASSUNG AN KUNDENSPEZIFISCHE MASCHINEN  

    In Branchen mit individuell gefertigten Maschinen benötigen Sie eine Lösung, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Ob in Bäckereien oder in der Holzindustrie, der PowerGrip GT4 unterstützt Sie dabei, sich flexibel an veränderte Produktionsanforderungen, Anlagenlayouts oder unterschiedliche Fördermaterialien anzupassen.

     

    Dank der großen Auswahl an Abmessungen und Ausführungen lässt sich diese Lösung problemlos in spezielle Konstruktionen integrieren und ermöglicht einfache Anpassungen, Erweiterungen oder Umbauten, genau dann, wenn sie gebraucht werden. 

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER POWERGRIP®-LÖSUNGEN

    DAS NEUESTE IN DER SYNCHRONRIEMENTECHNOLOGIE

    Bei der Konstruktion von Riemenantrieben zählt jedes Detail, von der Materialauswahl bis zur Systemkompatibilität. Mit Design Power arbeitet Ihr Team nicht nur schneller, sondern vor allem besser. Unsere Plattform unterstützt Sie bei Entscheidungsprozessen, optimiert Ergebnisse und liefert wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen. Neu hinzugekommen ist jetzt ein Modul speziell für TPU-Riemen. Ob Sie komplexe Anwendungen betreuen oder neue Möglichkeiten erkunden, Design Power hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihres Betriebs auszuschöpfen.

    DIE LAST MIT ÜBERLEGENER KRAFT ZU TRAGEN

    Der PowerGrip GT4 Zahnriemen wird mit modernster Technologie und Ethylen-Elastomer-Materialien gefertigt und überträgt mehr Leistung als jeder andere Riemen seiner Klasse. Er ist die erste Wahl für zahlreiche Anwendungen; von Werkzeugmaschinen bis hin zur Papier- und Textilindustrie, überall dort, wo hohe Belastbarkeit und Wartungsfreiheit gefragt sind.

     

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER POWERGRIP

     

    EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

    Minimalist logo that represents superior flexibility.

    HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN DEHNUNG

    Das bedeutet im Laufe der Zeit weniger Spanngeräte.

    Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

    ZAHNBELAG AUS NYLON FÜR LÄNGERE LEBENSDAUER

    Weniger Austauschzyklen während der gesamten Lebensdauer Ihres Riemens.

    Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

    KEINE SCHMIERUNG UND WENIGER NACHSPANNUNG

    So können Sie sich auf die Produktion statt auf die Wartung konzentrieren.

    Static-conductive symbol in black and white.

    STATISCH LEITFÄHIG NACH ISO 9536

    Die Sicherheit vor Ort steht an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass Sie immer den richtigen Riemen haben.

    A black and white image of a fist, representing improved ergonomics.

    VERBESSERTE ERGONOMIE

    Geringere Geräuschentwicklung als bei anderen Kettenlösungen.

    Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

    GERINGES GEWICHT.

    Verringert Ermüdung und Belastung während der Installation.

    Extended temperature icon in black and white displaying a thermometer.

    GRÖSSERER TEMPERATURBEREICH

    -40°C bis +120°C (-40°F bis +248°F) mit intermittierendem Einsatz bis zu 140°C (284°F).

    npi-icons-web

    STANDARDBREITEN

    12, 20, 30, 50, 85 mm (8MGT); 40, 55, 85, 115, 170 mm (14MGT).

    MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN UND UNTERSTÜTZUNG

    Das Gates Team steht bereit, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu analysieren und sicherzustellen, dass der PowerGrip GT4 die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse ist, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Last, Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen.

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    ANWENDUNGEN IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIELLEN ENDMÄRKTEN

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Erstellen Sie individuelle Antriebskonzepte oder prüfen Sie Ihren Wartungsbedarf mit unseren Desktop- und Mobilanwendungen. Unser intuitives System identifiziert die optimalen Riemen und Komponenten für Ihre flankenoffenen Keilriemenantriebe.

    Two power transmission belts in black made of rubber.

    SPARRECHNER VON KETTE ZU RIEMEN

    Finden Sie heraus, wie viel Sie sparen können, wenn Sie Ihre vorhandenen Kettenantriebe durch eine unserer hochwertigen Riemenlösungen ersetzen.

    Close-up of a conveyor belt showcasing numerous interlocking gears, highlighting intricate machinery in action.

    KATALOG DER PRODUKTE FÜR DIE INDUSTRIELLE KRAFTÜBERTRAGUNG

    Laden Sie den vollständigen Gates Katalog für industrielle Antriebstechnik herunter, um die idealen Riemenantriebskomponenten für Ihren Einsatz zu finden. Entdecken Sie verschiedene Größen, Materialien und Ausführungen, um optimal abgestimmte Lösungen zu entwickeln.

    Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungsingenieuren, um mehr über unsere Lösungen für den Synchronen Antrieb mit Riemen zu erfahren.