Laden Sie diesen Katalog herunter, um die umfassende Produktpalette an Industrieschläuchen kennenzulernen, die für die härtesten Anforderungen in verschiedensten Branchen ausgelegt ist. Entdecken Sie bewährte Schlauchlösungen, gestützt auf der historischen Materialkompetenz und Anwendungserfahrung von Gates.
Verlassen Sie sich darauf, dass jeder Schlauch in Ihrem Setup genau für seine Aufgabe geeignet ist. Mit Gates S.T.A.M.P. erhalten Sie nicht nur einen Schlauch, sondern eine Komplettlösung, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist — Schlauchgröße, Temperatur, Anwendung, Medium/Material, (P)Druck, Endstücke/Armaturen & Durchfluss (Fördermenge). Dieser sorgfältige Ansatz stellt sicher, dass Ihre Schläuche nicht nur optimal funktionieren, sondern auch das Risiko von Leckagen, Bersten und anderen Ausfällen, die zu kostspieligen Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken führen können, erheblich reduziert wird. Entdecken Sie noch heute in unserem Industrieschlauch-Katalog die vollständige Informationen zur Anwendung der S.T.A.M.P. Methode.
Wenn Sie eine Lösung benötigen, die mehrere Szenarien abdeckt, ist unsere Allzweck-Schlauchserie die richtige Wahl. Gates Lock-On Plus unterstützt die Farbkennzeichnung und eignet sich besonders für Anwendungen mit Luft, Wasser, Öl, Kraftstoff und einigen verdünnten Chemikalien, bei Druckstufen bis 2,1 MPa.
Sicherheit ist entscheidend, wenn es um Chemieschläuche geht, bei denen potenzielle Probleme durch Verunreinigung, Undichtigkeit und Korrosion auftreten können. Mit einer großen Auswahl an Gates-Schläuchen, die speziell für den Kontakt mit Natriumhydroxid, Schwefelsäure und mehr entwickelt wurden, bieten wir eine verlässliche Lösung. Gehen Sie keine Kompromisse ein, wählen Sie immer den richtigen Schlauch für die verwendete Chemikalie.
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind die Standards streng und die umgebenden Substanzen können ätzender und abrasiver sein, als die meisten denken würden. Für trockenes Mehl, Milch, Öl und Tiernahrung sind auch spezielle Schlauchmaterialien erforderlich, um den richtigen Durchfluss und die Beständigkeit gegen Gerüche oder Verunreinigungen zu gewährleisten.
Von leichten Hochdruckreinigungsschläuchen mit 0,6 MPa (1.000 psi) bis hin zu schweren Hochdruckreinigerschläuchen mit 42,0 MPa (6.000 psi) - Gates hat die richtigen Schläuche und Armaturen für jede Aufgabe.
Von trockenem Zement und Zuschlagstoffen bis hin zu Sand und Tierfutter — Ihre Anwendung benötigt eine Industrieschlauchoption mit hervorragender Abriebfestigkeit und zusätzlicher Wandstärke.
Wenn Sie eine leichte, reibungsarme und flexible Schlauchtechnologie benötigen, um handelsübliches Benzin, Dieselkraftstoffe, Öle und andere Erdölprodukte mit gleichbleibender Leistung und Effizienz zu transportieren, dann benötigen Sie Erdöl-Transferschläuche von Gates.
Unser neuester Hochdruckreinigerschlauch ist auf den Markt gekommen und ist die perfekte Wahl für schwere Reinigungsanwendungen wie Asphalt- und Oberflächenreinigung, Industriebeteilung und Maschinenwartung. Bei 42,0 MPa (6.000 psi) ist der Clean Master Plus 6000 in verschiedenen Längen und kompletten Baugruppen erhältlich.
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE REINIGUNGSLÖSUNGEN
Das Industrieschlauchsortiment von Gates trägt dazu bei, die Industrie voranzubringen. Überzeugen Sie sich selbst, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, voranzukommen — und an der Spitze zu bleiben.
Welche Druckstufen unterstützen Industrieschläuche von Gates in der Regel?
Industrieschläuche von Gates sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Druckstufen unterstützen, je nach Art und Anwendung des Schlauchs. Es ist wichtig, dass Sie die spezifischen Produktspezifikationen im Gates-Katalog beachten, um den für Ihre Druckanforderungen geeigneten Schlauch zu ermitteln.
Wie ermittle ich die richtige Schlauchgröße und Armatur für meine Anwendung?
Um die richtige Schlauchgröße und Armatur zu ermitteln, müssen die Durchflussrate des Systems, die Druckanforderungen und die physikalischen Abmessungen der Schlaucharmaturen bekannt sein. Detaillierte Spezifikationen und Maßangaben finden Sie im Produktkatalog von Gates.
Welche Materialien werden in Industrieschläuchen und Armaturen von Gates verwendet, um die Kompatibilität mit verschiedenen Chemikalien und Flüssigkeiten zu gewährleisten?
Zu den üblichen Materialien gehören synthetische Kautschuke, thermoplastische Elastomere, Edelstahl und Messing. Für spezifische chemische Verträglichkeit stellt Gates im Industrial Hose Catalogue (40063) Tabellen und Leitfäden zur chemischen Beständigkeit zur Verfügung.
Was sind die Vorteile der Ausrüstung zur Schlauchleitungsherstellung von Gates?
Die Presslösugen von Gates gewährleisten eine sichere und leckagefreie Verbindung, was für die Integrität und Sicherheit jeder Schlauchleitungen von entscheidender Bedeutung ist. Sie sind außerdem benutzerfreundlich, hochpräzise und so konzipiert, dass sie problemlos mit Schläuchen und Armaturen von Gates verwendet werden können.
Wo finde ich technischen Support und Ressourcen für Gates-Produkte?
Sehen Sie sich unsere Produktkataloge, technischen Handbücher und Installationsanleitungen direkt auf unserer Website an oder wenden Sie sich direkt an das technische Support-Team von Gates, um Unterstützung bei der Produktauswahl, Fehlerbehebung und Wartung zu erhalten.