Plant Master™-Schläuche besitzen eine ölbeständigkeit der ARPM-Klasse C, was bedeutet, dass sie nicht in jeder öligen Umgebung verwendet werden können. Typische Anwendungsgebietet sind Luft- und Wasseranwendungen mit maximaler Flexibilität in allen Branchen wie z. B. Bergbau, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Fahrzeugreparatur und innerbetriebliche Anwendungen. Extrem hohe Temperatur- und Ozonbeständigkeit. Auch zum Spritzen von hoch verdünnten Unkrautvernichtungsmitteln in der Landwirtschaft.
| Teilenummer | PLANT MAS 250 BLACK 1.1/4xRL61 / 1-1/4X200 PLANT 250 BLACK |
|---|---|
| Produktnummer | 32041434 |
| Beschreibung: | PLANT MAS 250 BLACK 1.1/4xRL61 |
| UPC | 72053306491 |
| Dynamische WP (Max. psi) (1) | 250 |
| Außendurchmesser 1 (mm) | 44 |
| Vakuum (Zoll Hg) | 10 |
| Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +200°F |
| Minimaler Biegeradius (Zoll) | 10 |
| Minimaler Biegeradius (mm) | 254 |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 750 |
| Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 1.25 |
| Schlauchinnendurchmesser (mm) | 31.8 |
| Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.73 |
| Schlauchaußendurchmesser (mm) | 43.9 |
| Innendurchmesser 1 (Zoll) | 1.26 |
| Innendurchmesser 1 (mm) | 32 |
| Innendurchmesser 2 (Zoll) | 1.26 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | 32 |
| Temperaturbereich | -20°C to +93°C (-4°F to +199°F) |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 11 |
| Typ | Air |
| Länge (m) | 90 |
| Form | Straight |
| Verwendung | Industrial Hose |
|---|
| Farbe | Black |
|---|---|
| Material | Epdm |
| Decke | EPDM - Type P |
| Einlage | Synthetic textile |
| Schlauch | EPDM - Type P. Limited oil resistance. |
| Konstruktion: Decke | Standard Cover. EPDM - Type P. |
| Konstruktion: Schlauch | EPDM - Type P. Limited oil resistance. Black. |
| Normen: Decke | ARPM Class C |
|---|---|
| Normen: Schlauch | ARPM Class C |
| Empfohlen für | Air and water applications requiring maximum flexibility in any industry, including mining, construction, agriculture, vehicle repair and in-plant operations. Outstanding resistance to heat and ozone. Suitable for light agricultural spraying, such as dilute solutions of herbicides. |
|---|
| Kundenverpackung | 200 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1.01 |