Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
| Teilenummer | 16EFG6K |
|---|---|
| Produktnummer | 46511289 |
| Beschreibung: | 16EFG6K |
| Minimaler Biegeradius (Zoll) | 5.9 |
| Minimaler Biegeradius (mm) | 150 |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 24 |
| Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 1.53 |
| Schlauchinnendurchmesser (mm) | 38.9 |
| Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.53 |
| Schlauchaußendurchmesser (mm) | 38.9 |
| Innendurchmesser (Zoll) | 1 |
| Innendurchmesser (mm) | 25.4 |
| Temperaturbereich | -40°C to +121°C (-40°F to +250°F) |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 420 |
| Länge (m) | 30 |
| Außendurchmesser (Zoll) | 1.53 |
| Außendurchmesser (mm) | 38.9 |
| Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1680 |
| Kupplungsempfehlung | GlobalSpiral™ Couplings [G20 Series] |
|---|
| Farbe | Black |
|---|---|
| Decke | CR |
| Einlage | 4-spiral, wire |
| Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
| Konstruktion: Einlage | 4SW |
| Konstruktion: Schlauch | NBR. Oil Resistant. |
| Gewicht (kg) | 2.364 |
|---|