Leichter, gerader Kühlmittelschlauch für den Einsatz in modernen Motoren bei großer Beanspruchung.
| Teilenummer | FLEXCORD PLUS RAD HOSE 8 MM |
|---|---|
| Produktnummer | 427210080 |
| Beschreibung: | CH8X1 FLEXCORD 8MMX1M |
| Außendurchmesser 1 (mm) | 11.5 |
| Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.31 |
| Innendurchmesser 1 (mm) | 8 |
| Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.31 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | 8 |
| Temperaturbereich | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 4 |
| Typ | Coolant |
| Länge (m) | 1 |
| Form | Straight |
| Material | Epdm |
|---|
| Gewicht (kg) |
|---|