Wenn es um neue, innovative Produkte geht, die die Grenzen der Materialforschung sprengen, können Sie sich auf Gates verlassen. Wir konstruieren unsere Produkte so, dass sie kontinuierlich Erwartungen und Industriestandards übertreffen. Wir erweitern ständig unseren Produktkatalog und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden.
DATA MASTER™ KÜHLSCHLAUCH SAUBERER, STÄRKER, BESSER
Die Kühlung kritischer IT-Hardware in Rechenzentren ist eine ständige Herausforderung. Mit dem steigenden Bedarf an IT-Prozessen steigt auch die Wärmeentwicklung, so dass Wärmemanagement, Energieeffizienz und Langlebigkeit des Systems die wichtigsten Aspekte Ihres Betriebs sind. Ihr Unternehmen braucht Lösungen, die speziell für diese Anforderungen entwickelt wurden - Produkte, die auch unter extremen Bedingungen funktionieren und Vorteile bei Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vereinfachter Wartung bieten.
STEIGENDE KOSTEN TREIBEN
DIE NACHFRAGE NACH EFFIZIENZ
Der Bedarf an Kühlsystemen macht einen großen Teil der Betriebskosten eines Rechenzentrums aus, und herkömmliche Systeme verbrauchen oft mehr Strom als nötig. Die Bewältigung dieser Kosten und die Aufrechterhaltung von Spitzenleistungen ist ein wichtiger Trend, der die Zukunft des Betriebs bestimmt.
Neue hocheffiziente Flüssigkeitskühlsysteme können zu geringeren Energiekosten für Kühlung beitragen und bieten eine bessere Temperaturkontrolle, insbesondere wenn sie mit Schlauchlösungen kombiniert werden, die den Kühlmittelfluss optimieren.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Flüssigkeitskühlsystemen und immer vielfältigeren Kühlflüssigkeiten wächst die Sorge um das Risiko einer Verunreinigung der Kühlflüssigkeit, die zu einer Beschädigung kritischer Geräte führen kann. Unreine oder verunreinigte Kühlmittel können Bauteile korrodieren und erodieren lassen, Lecks verursachen und zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Aufrechterhaltung der Reinheit von Flüssigkeiten mit vollständig integrierten und kompatiblen Komponenten trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Systeme und zum Schutz Ihrer Geräte bei.
Mit einem robusten Design, das sich auf Langlebigkeit, erstklassige Materialien und Flexibilität konzentriert, ist dieser Schlauch Ihre Antwort, um an der Spitze einer sich schnell entwickelnden Welt der Kühlung von Rechenzentren zu bleiben.
DATA MASTER™ KÜHLSCHLAUCH
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Kühlsystems und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit mit dem Gates Data Master Kühlschlauch.
Metallfreie, peroxidvernetzte EPDM-Seele für erstklassige Kompatibilität mit Kühlflüssigkeiten
Flammbeständige Decke, die die Normen UL94V-0 und UL224 VW-1 erfüllt
Verfügbare Größen: 1/4" bis 1" I.D.
Bis zu 150% flexibler und 23% kompakter im Vergleich zu Wettbewerbern
TEMPERATURBEREICH: -40 bis +212 °C (-40 bis +100 °F)
Die Größen 1/4" bis 3/4" sind für einen Betriebsdruck von 2,1 MPa (300 psi) ausgelegt (Größe 1" ist für einen Betriebsdruck von 1,4 MPa (200 psi) ausgelegt)
Metallfreie, peroxidvernetzte EPDM-Seele zur Vermeidung von Verunreinigungen des Kühlmittels im Laufe der Zeit.
ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT
Für eine einfachere Verlegung in komplexen Situationen.
KÜHLMITTELKOMPATIBILITÄT
Entwickelt für eine breite Palette von Kühlmittelmischungen, einschließlich PG25.
FLAMMBESTÄNDIG
Erfüllt die Normen UL224 VW-1 und UL94V-0.
KOMPAKTES PROFIL
Kleinerer Durchmesser für den Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
OZONBESTÄNDIGKEIT
Hervorragende Ozonbeständigkeit zur Milderung der Degeneration durch Elektronik.
KALT, SAUBER, ZUVERLÄSSIG
In unternehmenskritischen Umgebungen kommt es auf jedes Grad an. Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, um weitere Informationen zu Produkten zu erhalten, mit denen Sie Ihre Rechenzentren auf die nächste Level heben können.
Was passiert, wenn Ihre Kühlschläuche der Aufgabe nicht gewachsen sind? Um Leckagen, Ausfallzeiten und zusätzliche Kosten für Ihre Anwendung zu vermeiden, vertrauen Sie auf Data Master Schläuche, eine Lösung, die nicht nur für ständige Temperaturschwankungen und hohen Druck konzipiert wurde, sondern auch Verschleiß verhindert, sodass Ihre CRAC/CRAH Systeme zuverlässig bleiben.
KALTWASSERSYSTEME
Wenn Ihre Kaltwassersysteme undicht sind, verlieren Sie nicht nur Wasser, sondern auch Kühlkapazität und Geld. Data Master Hose ist für den konstanten Fluss von gekühltem Wasser ausgelegt, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.
DIREKTE CHIP-FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
Eine direkte Chip-Flüssigkeitskühlung kann Ihre Prozessoren auf höchstem Niveau halten, aber ohne den richtigen Schlauch kann selbst der kleinste Knick oder Druckabfall zu einer ungleichmäßigen Kühlung führen, was zu Geräteausfällen führen kann. Mit Data Master Schläuchen können Sie Ihre Prozessoren an ihrem Limit betreiben, da Sie sicher sein können, dass Ihr Kühlsystem Sie auch bei kompakten Installationen nicht im Stich lässt.
IN-ROW UND IN-RACK KÜHLSYSTEME
Müssen Sie die Rack-Umgebung optimieren? Kein Problem, Data Master Schläuche helfen Ihnen dabei, das Kühlpotenzial Ihrer In-Row- und In-Rack-Kühlsysteme zu maximieren. Vergessen Sie komplizierte Bögen, Durchflussbegrenzungen und beeinträchtigte Kühlleistung. Gates hat eine Lösung, die sich nahtlos in Ihre kompakten Umgebungen einfügt.
Vorherige / Nächste
CRAC/CRAH SYSTEME
Was passiert, wenn Ihre Kühlschläuche der Aufgabe nicht gewachsen sind? Um Leckagen, Ausfallzeiten und zusätzliche Kosten für Ihre Anwendung zu vermeiden, vertrauen Sie auf Data Master Schläuche, eine Lösung, die nicht nur für ständige Temperaturschwankungen und hohen Druck konzipiert wurde, sondern auch Verschleiß verhindert, sodass Ihre CRAC/CRAH Systeme zuverlässig bleiben.
KALTWASSERSYSTEME
Wenn Ihre Kaltwassersysteme undicht sind, verlieren Sie nicht nur Wasser, sondern auch Kühlkapazität und Geld. Data Master Hose ist für den konstanten Fluss von gekühltem Wasser ausgelegt, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.
DIREKTE CHIP-FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
Eine direkte Chip-Flüssigkeitskühlung kann Ihre Prozessoren auf höchstem Niveau halten, aber ohne den richtigen Schlauch kann selbst der kleinste Knick oder Druckabfall zu einer ungleichmäßigen Kühlung führen, was zu Geräteausfällen führen kann. Mit Data Master Schläuchen können Sie Ihre Prozessoren an ihrem Limit betreiben, da Sie sicher sein können, dass Ihr Kühlsystem Sie auch bei kompakten Installationen nicht im Stich lässt.
IN-ROW UND IN-RACK KÜHLSYSTEME
Müssen Sie die Rack-Umgebung optimieren? Kein Problem, Data Master Schläuche helfen Ihnen dabei, das Kühlpotenzial Ihrer In-Row- und In-Rack-Kühlsysteme zu maximieren. Vergessen Sie komplizierte Bögen, Durchflussbegrenzungen und beeinträchtigte Kühlleistung. Gates hat eine Lösung, die sich nahtlos in Ihre kompakten Umgebungen einfügt.
GERINGERE UMWELTBELASTUNG
Flüssigkeitskühlung ist nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger. Durch die bis zu 1.000-mal effizientere Wärmeübertragung als bei Luft kann die Flüssigkeitskühlung Ihre Energiekosten erheblich senken und die Lebensdauer Ihrer Hardware verlängern. Unser Data Master Schlauch und unser komplettes Sortiment an Lösungen für die Flüssigkeitskühlung helfen unseren Partnern, ihre Effizienzziele zu erreichen und gleichzeitig ihren Nachhaltigkeitszielen näher zu kommen.
Eine innovative webbasierte Pressdaten-App, die genaue, aktuelle Schlauch- und Armaturenspezifikationen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für perfekte Ergebnisse bietet.
Zerstreuen Sie alle Ihre Bedenken im Zusammenhang mit Fluid-Lösungen. Wir bieten kreative Möglichkeiten zur präzisen Erkennung und Behebung von Durchflussproblemen und stellen so sicher, dass Ihre Anwendungen mit maximaler Effizienz arbeiten.
Der Produktkatalog für Industrieschläuche und -armaturen von Gates kombiniert detaillierte Produktinformationen mit Sicherheitswissen, damit Ihr Betrieb sicher und reibungslos funktioniert.
Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über unsere Data Master Data Center Kühlschlauch zu erfahren.