Produits
  • Produits
  • Contenu

    Suspension

    Les principaux composants de cette catégorie sont les amortisseurs, les supports de jambe de force, les roulements, les coussinets et les pare-chocs. Si leur rôle premier est de fixer les amortisseurs au véhicule, les supports de jambe de force et les composants associés - comme les roulements et les bagues - contribuent également à isoler le véhicule de la transmission des vibrations et du bruit des pneus. 

     

    Les défaillances partielles des composants du système sont liées aux conditions météorologiques, à l'âge du véhicule, au comportement de conduite et à la qualité du revêtement routier. Les indicateurs de défaillance les plus courants sont un bruit anormal dans le système, une usure rapide des amortisseurs, des vibrations excessives, des problèmes de direction dans les virages et une usure accrue des pneus.

    9 Articles
    9 Articles