Produits
  • Produits
  • Contenu

    Essieu et Suspension roue

    Les pièces de suspension des essieux et des roues sont cataloguées en fonction de leur emplacement le plus proche de l'avant ou de l'arrière du châssis. Lorsqu'un véhicule prend un virage, les caoutchoucs des barres stabilisatrices empêchent la structure de bouger. Les bagues de l'essieu permettent de pivoter sans se bloquer. Les bras de commande, quant à eux, permettent aux roues de monter et de descendre, mais interdisent les mouvements vers l'avant et vers l'arrière. 

     

    Dans cette catégorie, la défaillance des pièces est souvent liée aux conditions météorologiques, à l'âge du véhicule, au comportement de conduite et à la qualité du revêtement routier. Avec le temps, le caoutchouc lui-même commence à s'user. Des fissures peuvent être observées sur le caoutchouc, et une détérioration progressive entraînera une baisse des performances. Parmi les signes de défaillance, les conducteurs signalent des bruits d'impact, des cliquetis, des secousses et des tremblements lorsqu'ils tournent le volant.

    8 Articles
    8 Articles