제품
  • 제품
  • 내용

    MXT에 대해 자세히 알아보세요

    유압 호스가 고객에게 어떠한 탁월한 가치를 제공할 수 있는지 확인 하십시오.

     

    자세히 알아보기

     

    XTRATUFF PLUS에 대해 자세히 알아보세요

    가장 까다로운 유압 장치 분야에서 고객의 자산을 보호할 수 있는 탁월한 내구성을 가지도록 설계하였습니다.

     

    자세히 알아보기

    최적의 성능과 뛰어난 내구성을 가지도록 설계되었습니다.

    MXT는 기존 유압 호스보다 더 가볍고, 강력하며, 높은 유연성을 가진 솔루션입니다. 고밀도 와이어 브레이드로 제작된 MXT는 프리미엄 제품으로 산업용 규격보다 높은 성능을 제공합니다. 다양한 분야에 사용할 수 있으므로 재고를 줄이고 필요할 때 필요한 호스를 사용할 수 있습니다.

     

    MXT 호스의 XtraTuff Plus 커버는 가장 까다로운 곳에 더 오랫동안 사용할 수 있고, 표준 호스 커버보다 향상된 내오존 성능과 25배 더 높은 내마모성을 제공합니다.

    XTRATUFF PLUS는 더 높은 수명을 가집니다. 

     

    MXT는 여러분의 작동 방식을 바꿉니다. 

     

    특징 및 장점

     

    • 더 빠르고, 더 쉽게 설치할 수 있도록 호스를 굽히는데 필요한 힘을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다.
    • 최대 30% 더 가벼워 다루기가 더 쉬워졌습니다.
    • 3배의 임펄스 기준(600,000 사이클)으로 테스트되었습니다.
    • 다목적 호스로 사용 가능하여 재고를 통합하여 줄일 수 있습니다.
    • MegaCrimp™ 커플링 및 Gates® 크림퍼와 호환 가능합니다.

    제품 자세히 보기