유압 호스가 고객에게 어떠한 탁월한 가치를 제공할 수 있는지 확인 하십시오.
가장 까다로운 유압 장치 분야에서 고객의 자산을 보호할 수 있는 탁월한 내구성을 가지도록 설계하였습니다.
MXT는 기존 유압 호스보다 더 가볍고, 강력하며, 높은 유연성을 가진 솔루션입니다. 고밀도 와이어 브레이드로 제작된 MXT는 프리미엄 제품으로 산업용 규격보다 높은 성능을 제공합니다. 다양한 분야에 사용할 수 있으므로 재고를 줄이고 필요할 때 필요한 호스를 사용할 수 있습니다.
MXT 호스의 XtraTuff Plus 커버는 가장 까다로운 곳에 더 오랫동안 사용할 수 있고, 표준 호스 커버보다 향상된 내오존 성능과 25배 더 높은 내마모성을 제공합니다.
| 
      
           	 	
	 호스 크기  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 DN  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 ID   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 OD   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 OD   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 WP   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 WP   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 BURST   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 BURST   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 최소 굴곡 반경   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 최소 굴곡 반경   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 무게   | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 무게   | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 6  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1/4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.55  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 14.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 6000  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 41.4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 24000  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 165.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 38.1  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.20  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 30  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 5/16  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.61  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 15.2  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 5500  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 38.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 22000  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 151.7  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1.8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 44.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.22  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 33  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 6  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 10  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 3/8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.675  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 17.1  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 4800  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 33.1  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 19200  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 132.4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 2.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 64.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.26  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 39  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 12  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1/2  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.795  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 20.2  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 4000  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 27.6  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 16000  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 110.3  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 2.8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 70.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.31  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 46  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 10  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 16  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 5/8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.945  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 24.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 3625  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 25.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 14500  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 100.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 3.9*  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 100.0*  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.38  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 57  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 12  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 19  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 3/4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1.08  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 27.4  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 3125  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 21.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 12500  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 86.2  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 4.8  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 121.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.47  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 70  | 
    
			
		
	
| 
      
           	 	
	 16  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 25  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 1.380  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 35.1  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 2400  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 16.5  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 9600  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 66.2  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 6  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 152.0  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 0.67  | 
    
			
		
	
		
			
			
				
				
    
    
		
      
           	 	
	 100  |