Système de gestion pour les flexibles critiques

Le forage de puits à des kilomètres de profondeur, les puits à températures et à pression élevées (HP-HT) exigeants sur le plan technologique ou l’augmentation des exigences de productivité du forage latéral et directionnel nécessitent que vos systèmes de tuyaux soient performants pour répondre à des conditions de travail parmi les plus difficiles au monde. C’est pourquoi Gates propose une ligne complète de produits et de services afin de gérer vos flexibles critiques dans le secteur du pétrole et & du gaz, notamment :

Le tuyau pétrole® gaz haute pression Black Gold & pour l’énergie, l’exploration et l’extraction, plus un tuyau hydraulique & industriel

Nos flexibles résistent à des pressions de travail allant jusqu’à 15 000 psi et sont conçus pour respecter ou dépasser les strictes exigences de performance des normes API 7K et API 16C, ainsi que de nombreuses normes réglementaires et spécifiques aux applications. Développés, conçus, testés et fabriqués aux États-Unis ainsi que dans d’autres sites à travers le monde, les tuyaux personnalisés de Gates peuvent être montés et livrés selon vos besoins, notamment en réponse à des appels d’urgence.

Étude sur place/site

Grâce aux services sur site de Gates, un spécialiste Gates en tuyaux visite votre site afin de procéder à une évaluation complète des exigences (et des risques) liés à vos flexibles. Il s’agit d’une inspection visuelle in-situ de vos flexibles critiques et de votre stock complet de produits, mais aussi d’une analyse de la maintenance planifiée. À la fin, nous vous remettrons une nomenclature détaillée de la liste de matériaux par composants, établie en fonction du site et du système opérationnel, qui permettra d’étayer les examens de conformité et de sécurité en cours en précisant les intervalles de remplacement recommandés pour éviter tout temps d’immobilisation imprévu. Vos flexibles portent en outre les ‘smart tags“ Tag ”n Track de Gates qui permettent à votre personnel opérationnel d’être tenu informé des critères de sûreté associés aux équipements d’exploitation critiques.

Centres techniques pour les flexibles à haute pression 

Nos centres techniques Engineering & Services, situés dans les principales régions productrices’ de pétrole’ du monde, et dotés en personnel locaux, permettent de répondre aux exigences locales de nos clients et de nos distributeurs. Leur objectif est de produire rapidement et en fonction des spécifications du client aussi bien des flexibles certifiés à grand diamètre et leurs composants, utilisés pour le forage, la cimentation, le déchargement et le transfert, que des systèmes de sécurité critiques (BOP, conduites d’eau en cas d’incendie). Ces produits sont attestés par des experts en engineering, en logistique et en qualité…, qui s’attachent à relever vos défis quotidiens en vue de maintenir un temps de fonctionnement productif.

MobileCrimp® 

Gates propose toute une gamme de sertisseuses polyvalentes et légères, pouvant être utilisées dans des ateliers de montage de flexibles sur site pour faciliter la maintenance et remplacer rapidement les flexibles de qualité usine. Les sertisseuses Gates sont conçues de façon à gagner du temps et à optimiser l’entretien, la réparation ou la révision de vos équipements. Vous n’aurez plus alors à attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour un sertissage hors site.

Purge des fluides hydrauliques 

Afin d’assurer un fonctionnement régulier, sûr et efficace de ses lignes de flexibles, Gates propose une purge des fluides hydrauliques sur site. Cette procédure retire les sédiments, élimine les contaminants présents dans le fluide et remplace votre filtre à fluides hydrauliques afin de réduire l’usure du circuit.