Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies G-Force™

26G4140 G-FORCE

Produit # 9827-01114

Conçues avec la méthode des éléments finis (MEF), qui tient compte des dernières pièces fabriquées, des matériaux et des technologies de mesure, les courroies d’entraînement Gates® G-Force™ présentent une capacité d’ajustement, une performance et une durabilité supérieures, pour les équipements tout-terrain actuels, que ce soit dans le secteur du loisir ou à usage professionnel. Premières nées d’une nouvelle génération de transmissions à variation continue (CVT), les courroies, G-Force™ comprennent une ou deux rangées de dents pour correspondre parfaitement à la courroie d’origine. Comme pour les véhicules de course, la courroie G-Force™ est soumise à des tests extrêmes dans des environnements contrôlés qui prouvent son niveau de performance et de durabilité supérieur, sans nécessité de régler l’embrayage lors de l’installation.

  • Fabriquée avec des cordes de traction en aramide de dernière génération et une armature renforcée en fibres pour une durabilité et une fiabilité optimales.
  • Une ou deux rangées de dents selon la configuration, pour correspondre parfaitement au design de la courroie d’origine, optimiser le contrôle de la chaleur et la flexibilité.
  • Les tests avec dynamomètre prouvent que les courroies G-Force™ sont jusqu’à 5 fois plus durables que les autres courroies de haute performance.

  • Détails produit
    N° de pièce 26G4140
    N° de produit 9827-01114
    la description 26G4140 G-FORCE
    CPU 770075635130
    Section transversale RVS-R
    Double crantage true
    Longueur effective (pouces) 41.4
    Longueur effective (mm) 1081
    Cranté true
    Circonférence extérieure (pouces) 42.56
    Circonférence extérieure (mm) 1051.5
    Longueur du pas (pouces) 41.4
    Longueur du pas (pouces) 41.4
    Longueur du pas (mm) 1051.5
    Longueur du pas (mm) 1051.5
    Largeur du pas (pouces) 1.19
    Largeur du pas (pouces) 1.19
    Largeur du pas (mm) 30.1
    Largeur du pas (mm) 30.1
    Section RVS-R
    Largeur au sommet (pouces) 1.26
    Largeur au sommet (mm) 32
    Angle 30.1
    Épaisseur (pouces) 0.63
    Épaisseur (mm) 15.9

PRENEZ LES PISTES LES PLUS DIFFICILES.

Votre courroie Gates® G-Force™ peut les supporter. Que vous dévaliez le flanc de montagne sur votre motoneige ou entamiez une folle course sur votre VTT, les courroies G-Force™ de Gates® sont conçues pour les pistes les plus difficiles. Développés à l’aide d’un logiciel de conception exclusif, associé aux matériaux composites les plus performants, les courroies G-Force™ sont conçues pour répondre aux exigences des équipements de sports motorisés.

Caractéristiques et avantages

  • Courroie de remplacement de qualité première monte, sans réglages d’embrayage.
  • Testée en conditions extrêmes, dans des environnements contrôlés, de même que sur des véhicules de course.
  • Une technologie de mesure exclusive assure une installation précise.
  • Tests de viabilité effectués pour épouser les courbes de changement.

NE CASSEZ PAS VOTRE COURROIE. EFFECTUEZ UN RODAGE.

Si vous n’effectuez pas un bon rodage de la courroie, vous risqueriez de la rompre plutôt que de l’utiliser sur le terrain. En réalité, la plupart des défaillances de courroie lors de sports motorisés, peuvent être attribuées à un rodage et un réglage d’embrayage inappropriés, voire une absence de rodage. Effectuez les trois étapes suivantes pour garantir la meilleure performance et une durée de vie optimale de votre courroie G-Force™. 1. Installer la bonne courroie. Utiliser une courroie, même légèrement différente des spécifications OE, peut impacter la performance et vous arrêter dans votre course. 2. Aligner et nettoyer. Alignez les embrayages conformément aux spécifications du fabricant et nettoyez les poulies à l’aide d’une éponge Scotch-Brite™. Retirez les anciens résidus de courroie, l’émaillage, les huiles et les débris avec de l’alcool ou de l’acétone sur la zone de poulie d’embrayage. N’utilisez pas de nettoyant pour les freins. 3. Installer et effectuer un rodage. Effectuez deux cycles de réchauffement en 20 miles. Examinez avec prudence toute la plage de changements, sans dépasser ¾ de l'accélérateur. Ramenez la courroie à la température nominale normale (15 minutes) puis arrêtez et faites complètement refroidir la courroie pendant 30 minutes. Répétez la procédure.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.