La courroie Gates Multi-Speed offre des performances optimales sur des entraînements à vitesse variable. Elle s'ajuste aisément à la gorge de la poulie, offrant une large plage et de nombreux rapports de vitesses. En plus de la gamme de courroies standard Multi-Speed, des dimensions spéciales (largeur supérieure, épaisseur et angle) sont disponibles sur demande.
N° de pièce | 28X9 1500 MULTISPEED GATES |
---|---|
N° de produit | 9802-10099 |
la description | 28X9 1500 MULTISPEED GATES |
Longueur effective (pouces) | 59.04 |
Longueur effective (mm) | 1500 |
Section | 28X9 |
Largeur au sommet (pouces) | 1.1 |
Largeur au sommet (mm) | 28 |
Angle | 26 |
Exigences | Cord Type: PES Width x Height (mm): 28 x 9 |
Épaisseur (pouces) | 0.35 |
Épaisseur (mm) | 9 |
Couleur | Black |
---|---|
Construction | Variator Belt |
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Poids (livres) | 0.44 |
---|
Dans les applications actuelles, les systèmes de transmission de puissance font plus que fonctionner à des vitesses constantes avec des sorties constantes. Nos clients recherchent des systèmes à vitesses variables afin de réguler la vitesse et la fore de rotation ou le coupe d’équipement mécanique critique. Nos courroies à vitesses multiples sont conçues dans une optique d’efficacité, d’économie d’énergie et de productivité optimale, dans une vaste gamme de vitesses et de rapports.
Les crans moulés de la conception Gates® de nos courroies réduisent la contrainte de pliage, ainsi que les spirales de la courroie autour de poulies de petit diamètre, diminuant ainsi la chaleur générée par la flexion rapide, pour empêcher la rupture prématurée de la courroie. Un crantage relativement large confère une excellente flexibilité pour la courbure autour des poulies en implémentant le crantage près de la corde.