Les courroies Polyflex™ de Gates® offrent une solution de transmission de puissance polyvalente quand l'espace est la priorité. Leur conception en polyuréthane avec un angle de 60° unique leur permet de transmettre des charges plus importantes à des vitesses plus élevées, et ce, dans un espace plus restreint que les courroies trapézoïdales classiques. Ces courroies compactes et robustes, avec une largeur supérieure nominale de 3 mm à 11 mm, transmettent plus de puissance et autorisent des rapports de vitesse élevés. Polyflex™ est adaptée aux poulies au diamètre extrêmement petit et aux entraînements très compacts avec des vitesses de rotation élevées. Ces courroies sont donc idéales pour une utilisation sur les machines et les machines-outils nécessitant un fonctionnement souple et performant dans un espace limité, comme les fraiseuses sur banc, les entraînements de tour, les entraînements de broche pour machine à travailler le métal et le bois, l'équipement périphérique informatique,
N° de pièce | 5M690 POLYFLEX / 5M690 |
---|---|
N° de produit | 8902-00690 |
la description | 5M690 POLYFLEX |
CPU | 072053290189 |
Section transversale | 5M |
Longueur effective (pouces) | 27.17 |
Longueur effective (mm) | 690 |
Cranté | false |
Nombre de stries | 1 |
Section | 5M |
Largeur au sommet (pouces) | 0.2 |
Largeur au sommet (mm) | 5 |
Angle | 60 |
Exigences | Cord Type: PES |
Épaisseur (pouces) | 0.13 |
Épaisseur (mm) | 3.3 |
Marchés/applications | A partial listing of applications include machine tools, computer peripherals, medical equipment, library equipment, small appliances, blower drives and woodworking machines. |
---|
Couleur | Black |
---|---|
Construction | Banded |
Matériau | PU |
Recommandé(e) pour | Contact the Gates Made-To-Order Metals Team. |
---|---|
Remarques sur la courroie | Single Sided, Smooth Inside, Notched Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
Conditionnement client | 100 |
---|---|
Poids (livres) | 0.009 |
Les courroies Polyflex™ ont été spécialement conçues pour transmettre une puissance maximale pour une variété d’applications d’entraînement de précision avec petites courroies trapézoïdales. Les brins de courroies sont conçus pour réduire la contrainte à la flexion sur des composants d’entraînement miniaturisés, alors que leur structure d’angle garantit une répartition plus égale de la charge. Ils peuvent ainsi être utilisés dans des applications de haute performance, de précision, supportant des vitesses de rotation supérieures à 10 000 rpm.
L’élaboration de tous les produits de transmission de puissance Gates se base sur toutes les dernières avancées de la science et les processus de fabrication des matériaux. Les courroies Gates® Polyflex™ sont élaborées dans un moulage précis, utilisant un processus propre, concevant la courroie en une seule couche sans soudure. La structure de composant PEHD offre des propriétés de matériau, alliant force, flexibilité et forte tolérance thermique. Résultat : une courroie de précision, offrant une capacité de charge, une polyvalence et une durabilité exceptionnelles.