Les courroies trapézoïdales PoweRated™ sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles. Grâce à leur structure haute performance, elles sont capables de délivrer plus de puissance avec moins d'allongement et une durée de vie supérieure. Les courroies PoweRated™ sont adaptées à la motoculture et aux applications industrielles où les courroies à puissance réduite sont généralement employées. Elles sont recommandées pour les entraînements à usage intensif et les applications d'embrayage. Conformes aux exigences en matière de puissance élevée, de capacité d'embrayage, d'absorption de fortes charges d'impact associées aux équipements de motoculture et d'entretien de pelouses avec galet enrouleur sur le dos.
N° de pièce | 3L46 6746 POWERATED / 3L460K |
---|---|
N° de produit | 8423-06746 |
la description | 3L460K 6746 POWERATED |
CPU | 072053004168 |
Section transversale | 3L |
Longueur effective (pouces) | 45.9 |
Longueur effective (mm) | 1166 |
Cranté | false |
Circonférence extérieure (pouces) | 46 |
Circonférence extérieure (mm) | 1168 |
Nombre de stries | 1 |
Section | 3L |
Largeur au sommet (pouces) | 0.4 |
Largeur au sommet (mm) | 9.5 |
Angle | 38 |
Exigences | Cord Type: AR |
Épaisseur (pouces) | 0.22 |
Épaisseur (mm) | 5.6 |
Marchés/applications | PoweRated® belts are suitable for outdoor power equipment, appliances and industrial applications where FHP belts are typically used. |
---|
Couleur | Green |
---|---|
Construction | Bandless |
Matériau | CR |
Recommandé(e) pour | Light-Duty Sheaves-Bored-to-Size, Light-Duty Sheaves-Bushed, Light-Duty Sheaves-Variable Pitch |
---|---|
Remarques sur la courroie | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
Conditionnement client | 40 |
---|---|
Poids (livres) | 0.086 |
Gates propose bien plus que des pièces durables de qualité première monte pour le marché de la rechange des équipements légers et des applications de motoculture. Nous proposons à nos partenaires et distributeurs l’assistance, les ressources et les outils nécessaires à l’évolution des activités. Nos courroies trapézoïdales PoweRated™ sont en libre-accès pour les clients, qui peuvent choisir la courroie la mieux adaptée à la tâche à effectuer parmi les 70 dimensions les plus vendues, ce qui vous permet d’optimiser l’utilisation de votre espace au sol. De plus, lorsque vous achetez l’assortiment complet, nous vous offrons le matériel d’affichage.
Des plus grands semoirs aux plus petits souffleurs de feuilles, nous avons développé des pièces et composants d’origine avec les meilleures marques mondiales du secteur de la motoculture. En équipant vos outils d’entretien de jardin et de pelouse de produits Gates®, vous savez que vos solutions sur le marché de la rechange offrent les mêmes qualités, fonctions et performances que celles issues de la chaîne de montage de l’équipementier.