Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies moulées crantées Super HC™

SPA1900MN SUPERHC MN

Produit # 9415-01900

Votre transmission requiert une solution de transmission de puissance élevée mais est limitée par le poids de l’entraînement ou par l’espace disponible ? Voici les courroies moulées crantées Super HC™. Notre procédé de confection exclusif offre une combinaison parfaite de flexibilité et de transport de charge transmettant jusqu’à trois fois plus de puissance que les autres courroies de taille comparable. Les courroies trapézoïdales MN Super HC™ transmettent une puissance supérieure dans les applications nécessitant des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre, offrant donc des avantages considérables par rapport aux courroies trapézoïdales de section classique. Développées à l’issue de recherches spécifiques, les courroies HC™ MN sont particulièrement recommandées pour tous les entraînements industriels par courroie trapézoïdale de section étroite avec usage intensif.

  • Les cordes de traction solides et « flex-bonded » sont vulcanisées et opèrent comme une unité robuste, de façon à ce que la courroie soit hautement résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux surcharges.
  • Les flancs droits meulés avec précision offrent une assise uniforme et assurent le bon ajustement de la courroie dans les gorges de la poulie.
  • Gains de coûts et d’espace en réduisant la taille des poulies, roulements, protections et fixations.

  • Détails produit
    N° de pièce SPA1900MN SUPERHC MN
    N° de produit 9415-01900
    la description SPA1900MN SUPERHC MN
    Longueur effective (pouces) 74.8
    Longueur effective (mm) 1900
    Circonférence extérieure (pouces) 80
    Circonférence extérieure (mm) 2032
    Nombre de stries 1
    Section SPAMN
    Largeur au sommet (pouces) 0.51
    Largeur au sommet (mm) 13
    Angle 38
    Exigences
    Cord Type: PES
    Épaisseur (pouces) 0.39
    Épaisseur (mm) 10

UN LIEN POUR LA VIE

Notre procédé de confection exclusif et nos recherches en science des matériaux ont engendré une solution de transmission de puissance qui dépasse toutes les alternatives. Les cordes « Flex-Bonded » adhèrent fortement au corps de la courroie, ce qui se traduit par une distribution et une absorption homogènes de la contrainte de flexion sans détérioration des cordes.

Caractéristiques et avantages

  • Les flancs usinés de ces courroies assurent un contact maximal avec les gorges de la poulie, pour une usure homogène et une durée de vie étendue de la courroie.
  • La robe Flex-Weave™ exclusive protège l’intérieur de la courroie contre l’huile, les contaminants et la chaleur.
  • Permet un fonctionnement plus fluide et plus silencieux avec moins de patinage et d’usure de la courroie.
  • Le mélange en élastomère protège la courroie de la chaleur, de l’ozone et des rayons solaires.
  • Même en cas de patinage important, la courroie ne s’enflamme pas suite à un échauffement.
  • Conçues pour les applications haute puissance et où l’espace est limité.
  • Durée de vie de la courroie optimisée, réduisant le temps de maintenance coûteux.
  • Conception optimisée pour les entraînements à poulie de faible diamètre.
  • Le crantage profond moulé réduit également le bruit.
  • Fabrication en matériau éthylène breveté.
  • Plage de température : -51°C to +121°C (-60°F to +250°F).
  • Conception plus compacte que les courroies trapézoïdales à section classique.
  • Gains de coûts et d’espace en réduisant la taille des poulies, roulements, protections et fixations.
  • Conductibilité statique (ISO 1813), c’est-à-dire utilisable dans les conditions décrites par la Directive 2014/34/EU - ATEX.
  • Conforme REACH et adapté aux applications ROHS 2.

LA CONTRAINTE D’ESPACE APPELLE DES SOLUTIONS INNOVANTES

Les courroies moulées crantées Gates® Super HC™ sont fabriquées dans un matériau éthylène breveté offrant une forte tolérance thermique et une résistance exceptionnelle. Nos courroies fournissent ainsi plus de puissance (jusqu’à trois fois plus) dans moins d’espace, ce qui les rend très polyvalentes pour de nombreuses applications de production et de transmission de puissance sur le terrain.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.