Votre transmission requiert une solution de transmission de puissance élevée mais est limitée par le poids de l’entraînement ou par l’espace disponible ? Voici les courroies moulées crantées Super HC™. Notre procédé de confection exclusif offre une combinaison parfaite de flexibilité et de transport de charge transmettant jusqu’à trois fois plus de puissance que les autres courroies de taille comparable. Les courroies trapézoïdales MN Super HC™ transmettent une puissance supérieure dans les applications nécessitant des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre, offrant donc des avantages considérables par rapport aux courroies trapézoïdales de section classique. Développées à l’issue de recherches spécifiques, les courroies HC™ MN sont particulièrement recommandées pour tous les entraînements industriels par courroie trapézoïdale de section étroite avec usage intensif.
N° de pièce | SPA1132MN SUPERHC MN |
---|---|
N° de produit | 9415-01132 |
la description | SPA1132MN SUPERHC MN |
Longueur effective (pouces) | 44.57 |
Longueur effective (mm) | 1132 |
Circonférence extérieure (pouces) | 49.8 |
Circonférence extérieure (mm) | 1265 |
Nombre de stries | 1 |
Section | SPAMN |
Largeur au sommet (pouces) | 0.51 |
Largeur au sommet (mm) | 13 |
Angle | 38 |
Exigences | Cord Type: PES |
Épaisseur (pouces) | 0.39 |
Épaisseur (mm) | 10 |
Couleur | Black |
---|---|
Construction | Bandless |
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Poids (livres) | 0.127 |
---|
Notre procédé de confection exclusif et nos recherches en science des matériaux ont engendré une solution de transmission de puissance qui dépasse toutes les alternatives. Les cordes « Flex-Bonded » adhèrent fortement au corps de la courroie, ce qui se traduit par une distribution et une absorption homogènes de la contrainte de flexion sans détérioration des cordes.
Les courroies moulées crantées Gates® Super HC™ sont fabriquées dans un matériau éthylène breveté offrant une forte tolérance thermique et une résistance exceptionnelle. Nos courroies fournissent ainsi plus de puissance (jusqu’à trois fois plus) dans moins d’espace, ce qui les rend très polyvalentes pour de nombreuses applications de production et de transmission de puissance sur le terrain.