La courroie trapézoïdale FleetRunner™ est une courroie de remplacement durable et robuste conçue pour les transmissions des moteurs poids lourds. Avec l’augmentation de la température dans le compartiment moteur, cette courroie crantée variable se resserre sur la transmission pour éviter de glisser ou de sauter, améliorer ses performances et limiter l’émission de bruit.
N° de pièce | 6213LM |
---|---|
N° de produit | 8531-16213 |
la description | 6213LM AVP10x825 (SET=02EA) |
Longueur effective (pouces) | 0.39 |
Longueur effective (mm) | 825 |
Circonférence extérieure (pouces) | 32.87 |
Circonférence extérieure (mm) | 835 |
Nombre de stries | 0 |
Largeur au sommet (pouces) | 0.39 |
Largeur au sommet (mm) | 10 |
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | CR |
Poids (livres) |
---|
Chez Gates, nos produits sont conçus au détail près. C’est pourquoi cela fait des années que nous perfectionnons nos processus de fabrication pour obtenir des résultats les plus exacts possibles. Puis, nous les appliquons dans nos usines Gates du monde entier afin d’optimiser l’interchangeabilité. Notre processus de fabrication des courroies trapézoïdales Fleetrunner™ est breveté pour obtenir un résultat précis. Avec un contrôle exact de la taille et de l’angle, il assure une performance optimale sur chaque marque et modèle de véhicule.