Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies Super HC™ PowerBand™

8V3350/9 POWERBAND

Produit # 9387-09335

Lorsque le taux de rendement est primordial, équipez vos entraînements de courroie Gates® Super HC™ PowerBand™. Les courroies Super HC™ PowerBand™ apportent des solutions pour les entraînements où les courroies individuelles vibrent, se retournent ou sautent hors des gorges de la poulie. Combinant flexibilité et capacité de charge, la construction PowerBand™ se caractérise par la liaison de plusieurs courroies entre elles par une nappe à haute résistance. Ceci leur confère un fonctionnement identique à celui d'une courroie simple. Cette solution est donc plus robuste, plus stable, avec une répartition des charges homogène et un ajustement sûr de chaque brin dans la gorge de poulie.

  • Excellente résistance aux forces de traction et de flexion.
  • Excellente stabilité et bon fonctionnement dans les entraînements les plus compliqués.
  • Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).

  • Détails produit
    N° de pièce 8V3350/9 POWERBAND / 9/8V3350
    N° de produit 9387-09335
    la description 8V3350/9 POWERBAND
    CPU 072053766479
    Section transversale 8V
    Largeur par brin au sommet (pouces) 1
    Largeur par brin au sommet (mm) 25
    Longueur effective (pouces) 335
    Longueur effective (mm) 8509
    Nombre de stries 9
    Section 8V
    Nombre de brins 9
    Largeur au sommet (pouces) 10
    Largeur au sommet (mm) 254
    Angle 40
    Exigences
    Cord Type: PES
    Épaisseur (pouces) 0.91
    Épaisseur (mm) 23

NE CRAIGNEZ PLUS LES VIBRATIONS.

Car la courroie Super HC™ PowerBand™ est à même de les supporter. Les courroies Gates® Super HC™ Powerband™ sont conçues pour les entraînements dans lesquels une courroie simple vibrerait, se retournerait ou « sauterait » des poulies. Elles offrent donc de meilleures performances sur les transmissions soumises à des impulsions. La technologie Powerband™ se compose de plusieurs courroies trapézoïdales reliées entre elles par une bande de liaison très résistante assurant une puissance et une résistance supérieures à toutes les courroies prises séparément.

Caractéristiques et avantages

  • Les cordes de traction « Flex-bonded » adhèrent fortement au corps de la courroie, ce qui se traduit par une distribution égale des charges et une absorption homogène de la contrainte de flexion pour éviter la détérioration des cordes.
  • La robe Flex-Weave™ est fabriquée dans un matériau breveté qui permet d’allonger sa durée de vie et de protéger au mieux le cœur de la courroie du contact avec l’huile, de la saleté et de la chaleur.
  • Les flancs concaves offrent un bon maintien de la corde et un bon contact avec les gorges de la poulie pour une répartition égale des charges et une usure uniforme.
  • Les Gates Curves favorisent un contact étroit avec les gorges des poulies pour une répartition uniforme des charges des cordes, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie.
  • La bande de liaison assure une excellente rigidité latérale afin de guider la courroie en ligne droite et d’éviter qu’elle ne saute de l’entraînement.
  • Une bande de liaison résistante maintient une distance constante entre les courroies et empêche la courbure latérale.
  • Super HC™ PowerBand™ est disponible en SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) et sections 8V(25J).

STABLE. SOUPLE. EFFICACE.

Grâce à leur structure visant à limiter les dimensions et le poids de votre transmission, à leur grande efficacité d’entraînement et à un matériau de construction performant, les courroies Super HC™ Powerband™ sont conçues pour offrir une grande stabilité et un fonctionnement souple sur les entraînements les plus exigeants. Si vous avez besoin d’une conception sur mesure et personnalisée pour votre application spécifique, contactez notre équipe d’ingénieurs produits.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.