La réputation de la courroie trapézoïdale enveloppée de section classique Hi-Power™ n'est plus à faire en ce qui concerne sa fiabilité sur des applications agricoles et industrielles. La partie supérieure bombée de la courroie Hi-Power™ fournit une robustesse supérieure qui empêche « l'affaissement » sous charge et la déformation des cordes de traction. Celles-ci sont parfaitement alignées et chacune d'entre elles supporte une part égale de la charge.
N° de pièce | A45 13X1180LP/1150LI HIPOWER |
---|---|
N° de produit | 9002-10045 |
la description | A45 13X1180LP/1150LI HIPOWER |
Longueur effective (pouces) | 47 |
Longueur effective (mm) | 1194 |
Nombre de stries | 1 |
Section | A |
Largeur au sommet (pouces) | 0.51 |
Largeur au sommet (mm) | 13 |
Angle | 38 |
Exigences | Cord Type: PES |
Épaisseur (pouces) | 0.32 |
Épaisseur (mm) | 8 |
Couleur | Black |
---|---|
Construction | Bandless |
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Poids (livres) | 0.15 |
---|
Fabriquées dans des matériaux composites adaptés à différents usages, les courroies Gates® Hi-Power™ II résistent au contact avec l’huile et l’ozone, à la chaleur, à la lumière du soleil, aux conditions climatiques extrêmes et au vieillissement. Nous avons même conçu des courroies en EPDM pour éviter qu’elles soient auto-inflammables en cas de fort patinage.
La robe Gates® Flex-Weave™, conçue avec une conductivité statique intégrée, est résistante à la chaleur et au contact avec l’huile, et permet de protéger le cœur de votre courroie des environnements les plus hostiles. Le matériau tissé de marque déposée Flex-Weave™ augmente l’angle exposé à la traction, ce qui réduit encore le niveau de contraintes pour une courbure donnée.