PowerGrip® GTX est la toute nouvelle courroie synchrone en caoutchouc de qualité supérieure de la gamme de courroies Gates. Disponible avec les pas 8M et 14M, cette courroie constitue le meilleur choix pour des opérations ultra performantes et silencieuses à couple élevé. Que ce soit pour un nouvel entraînement ou pour un remplacement, PowerGrip® GTX est une valeur sûre.
| N° de pièce | GTX 1040 8MX 30 |
|---|---|
| N° de produit | 9327-50223 |
| la description | GTX 1040 8MX 30 |
| Longueur du pas (pouces) | 41 |
| Longueur du pas (mm) | 1040 |
| Pas (pouces) | 0.32 |
| Pas (mm) | 8 |
| Section | 8MX |
| Nombre de dents | 130 |
| Hauteur (pouces) | 0.22 |
| Hauteur (mm) | 5.6 |
| Largeur (pouces) | 1.18 |
| Largeur (mm) | 30 |
| Couleur | Black |
|---|---|
| Matériau | CR |
| Remarques sur la courroie | HTD Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
|---|
| Poids (livres) | 0.189 |
|---|