Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroie étendue linéaire Extended Length PowerGrip™ HTD™

LL HTD 14M 40 (30M) STEEL

Produit # 9308-10016

La courroie synchrone linéaire à bouts libres PowerGrip™ GT™ est une gamme complète de courroies à bouts libres pouvant être facilement coupées à la longueur souhaitée. L'utilisation de courroies synchrone Long Length à bouts libres convient plus particulièrement aux mouvements linéaires (portes automatiques, convoyeurs dans les entrepôts et ascenseurs), aux positionnements précis (machines-outils, machines à commande numérique) et aux entraînements réversibles (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau).

  • Las cuerdas de tracción con módulo elevado garantizan una estabilidad longitudinal.
  • Son corps en élastomère offre une protection contre la salissure, la graisse, l'huile et l'humidité.
  • Le tissu de revêtement des dents en nylon offre une surface résistante à l'usure pour une longue durée de vie.

  • Détails produit
    N° de pièce LL HTD 14M 40 (30M) STEEL
    N° de produit 9308-10016
    la description LL HTD 14M 40 (30M) STEEL
    Longueur du pas (pouces) 0
    Longueur du pas (mm) 0
    Pas (pouces) 0.55
    Pas (mm) 14
    Section 14M
    Hauteur (pouces) 0.39
    Hauteur (mm) 10
    Largeur (pouces) 1.57
    Largeur (mm) 40

Caractéristiques et avantages

  • Positionnement exact permettant à la courroie de s’adapter parfaitement aux mouvements linéaires et aux applications de levage.
  • Son corps en néoprène offre une protection contre la salissure, la graisse, l’huile et l’humidité.
  • Le tissu de revêtement des dents en nylon offre une surface résistante à l’usure pour une longue durée de vie.
  • Stabilité en longueur grâce à l’utilisation de l'armature à module élevé.
  • Plage de température : -30°C à +100°C (-22°F à +212°F).
  • Cordes de traction en fibre de verre ou en acier (pas 5M, 8M, 14M).
  • Conception PowerPainT™ disponible sur demande.
  • Aucun entretien nécessaire : nul besoin de retension.
  • Fixation simple au moyen des dispositifs d’agrafage.
  • Convient parfaitement aux profils de poulie HTD™.
  • Disponible en pas 3M, 5M, 8M, 14M.
  • Conception unique, coupée droite.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.