La courroie synchrone linéaire à bouts libres PowerGrip™ GT™ est une gamme complète de courroies à bouts libres pouvant être facilement coupées à la longueur souhaitée. L'utilisation de courroies synchrone Long Length à bouts libres convient plus particulièrement aux mouvements linéaires (portes automatiques, convoyeurs dans les entrepôts et ascenseurs), aux positionnements précis (machines-outils, machines à commande numérique) et aux entraînements réversibles (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau).
N° de pièce | LL H 100 (30M) STEEL |
---|---|
N° de produit | 9314-10037 |
la description | LL H 100 (30M) STEEL |
Longueur du pas (pouces) | 0 |
Longueur du pas (mm) | 0 |
Pas (pouces) | 0.50 |
Pas (mm) | 12.7 |
Section | H |
Hauteur (pouces) | 0.17 |
Hauteur (mm) | 4.3 |
Exigences | Width (code): 100 |
Largeur (pouces) | 1 |
Largeur (mm) | 25.4 |
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | Trapezoidal Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Poids (livres) | 0.157 |
---|