La forme des dents curvilignes de la courroie synchrone PowerGrip® HTD® assure une distribution de la charge optimale pour une forte transmission de puissance dans les applications faible vitesse et couple élevé. Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M sont adaptées aux appareils domestiques, machines de bureau, outils manuels électriques et aux applications de l'industrie chimique et de traitement. Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance sur les applications de machines-outils, des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Ces courroies synchrones présentent un profil de dents curviligne plus robuste et plus large pour une capacité supérieure à celle des autres courroies synchrones.
N° de pièce | HTD 1000 5M 2800 |
---|---|
N° de produit | 9296-40623 |
la description | HTD 1000 5M 2800 |
Longueur du pas (pouces) | 39.375 |
Longueur du pas (mm) | 1000 |
Pas (pouces) | 0.20 |
Pas (mm) | 5 |
Section | 5M |
Nombre de dents | 200 |
Hauteur (pouces) | 0.15 |
Hauteur (mm) | 3.8 |
Largeur (pouces) | 28 |
Largeur (mm) | 711 |
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | HTD Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Poids (livres) | 2.773 |
---|
Les courroies Gates® PowerGrip™ HTD™ 8M, 14M et 20M sont conçues pour les entraînements haute performance et forte charge des machines-outils et des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Pour les appareils domestiques, machines de bureau, outils électriques et applications des secteurs de la chimie et du traitement, nous recommandons les courroies HTD™ avec pas 3M et 5M. Si vous avez besoin d’aide pour sélectionner la bonne courroie pour votre application ou déterminer une transmission de puissance personnalisée, contactez notre équipe d’experts techniques.
La géométrie des dents curvilignes de PowerGrip™ HTD™ élimine la concentration de la contrainte à la base des dents, ce qui permet une capacité de puissance supérieure et une durée de vie prolongée. L’engrènement des dents se fait de manière fluide dans la gorge de poulie afin de réduire les variations de vitesse et d’éviter le patinage de la courroie.