Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies synchrones PowerGrip™ HTD™ Twin Power™

TP HTD 1100 5M 25

Produit # 9297-90052

Les courroies synchrones Gates® PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ sont conçues pour fonctionner à de grandes vitesses et par des températures extrêmes, avec un profil de denture plus large pour une capacité de performance supérieure. Elles disposent d’un revêtement en nylon sur chacune des faces dentées afin d’offrir les mêmes grandes capacités de transport de charge sur chacune des faces.

  • Les cordes de traction en fibre de verre offrent une durabilité élevée, ainsi qu’une excellente résistance à la fatigue en flexion et à l’allongement..
  • Leur corps en néoprène résiste à l’usure causée par la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité.
  • Plage de température : -30°C à +100°C (-22°F à +212°F).

  • Détails produit
    N° de pièce TP HTD 1100 5M 25
    N° de produit 9297-90052
    la description TP HTD 1100 5M 25
    Longueur du pas (pouces) 43.25
    Longueur du pas (mm) 1100
    Pas (pouces) 0.20
    Pas (mm) 5
    Section 5M
    Nombre de dents 220
    Hauteur (pouces) 0.22
    Hauteur (mm) 5.7
    Largeur (pouces) 0.98
    Largeur (mm) 25

UNE SOLUTION POLYVALENTE.

Les courroies synchrones PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ améliorent les opérations dans une gamme d’applications, y compris dans l’équipement de stockage des données, les machines-outils portatives, le tri postal, les machines de transformation alimentaire, les machines de bureau, les centrifugeuses, la manipulation de monnaie, les appareils de diagnostics médicaux, les machines à coudre, les distributeurs de tickets, la robotique, les distributeurs automatiques, les aspirateurs, et bien plus encore.

Caractéristiques et avantages

  • Elles fonctionnent plus silencieusement que les entraînements par chaînes et la lubrification et la retension ne sont pas nécessaires, ce qui réduit l’entretien et la main-d’œuvre requis.
  • Le revêtement de denture en nylon offre une surface résistante à l’usure pour améliorer la durée de vie.
  • 30 % d’augmentation de puissance transmissible par rapport aux courroies synchrones traditionnelles.
  • Transmet jusqu’à 100 % de sa charge maximale indiquée d'un côté ou de l'autre de la courroie.
  • Tissu en nylon résistant à l’usure des deux côtés des dents.
  • Forte capacité de charge.
  • Entraînement positif de synchronisation.
  • Faible niveau sonore.
  • Convient parfaitement aux profils de poulie HTD™.
  • Disponible en pas 5M.

CAPACITÉ MAXIMUM.

Tirez le meilleur parti de vos courroies avec Twin Power™, les courroies équipées de dents sur chacune de leurs faces. Cette conception ergonomique, conférant une capacité de travail équivalente sur les deux surfaces d’entraînement, améliore à la fois la capacité de travail et la durée de vie de la courroie.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.